ADIS16300

製造中止

Four Degrees of Freedom Inertial Sensor

製品の詳細

  • 14-bit digital gyroscope with digital range scaling
    ±75°/sec, ±150°/sec, ±300°/sec settings
  • Tri-axis, 14-bit digital accelerometer
    ±3 g measurement range
  • 13-bit pitch and roll incline calculations
  • 330 Hz bandwidth
  • 150 ms start-up time
  • Factory-calibrated sensitivity, bias, and axial alignment
  • Digitally controlled bias calibration
  • Digitally controlled sample rate, up to 819.2 SPS
    External clock input enables sample rates up to 1200 SPS
  • Digitally controlled filtering
  • Programmable condition monitoring
  • Auxiliary digital input/output
  • See data sheet for additional features
ADIS16300
Four Degrees of Freedom Inertial Sensor
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

よく聞かれる質問 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-ADIS評価システム

EVAL-ADIS評価システム

機能と利点

ジャイロセンサーおよび IMU 用の PC/USB 対応評価用ボード
  • Windows XP、Vista、7
  • 32 ビットおよび 64 ビット USB ドライバ
  • 外部電源が不要


IMU 評価用ソフトウェア
  • フルレートの同期データ・アクイジション(データ・キャプチャ)
  • レジスタの構成とレビュー(レジスタ・アクセス)
  • リアルタイム波形レコーダ(メイン・スクリーン)


キットには以下が含まれています:
  • ADIS16xxx / USB インターフェース・ボード
  • ミニ USB ケーブル、6 フィート(約 1.8 m)
  • M2×0.4 小ネジ・キット(20 本)

製品詳細

EVAL-ADISシステムは、iSensor製品を評価するためのシンプルなPCベースのツールです。iSensorをエンベデッド・プロセッサ・システムに組み込む準備ができていない場合、このツールを利用できます。

このシステムは、サポート対象の各デバイスに対して基本的なデモンストレーション、個別のレジスタ・アクセス、高速データ・キャプチャを行えるアプリケーション・ソフトウェアを備えています。各アプリケーション・ソフトウェア・パッケージにはインストールを簡単に行うためのインストール・ウィザードが収められており、シンプルで使いやすいUSBドライバ・パッケージも付属しています。

 

EVAL-ADIS関連のソフトウェア・パッケージはすべてWindows XP、Vista、7と互換性があり、32ビットと64ビットの両方のUSBドライバを提供します。

EVAL-ADISの回路ボードの厚さは0.125インチで、各iSensorデバイスに対応した下穴/ネジ穴加工済みの装着穴を用意しています。装着穴は、M2x0.4mmの小ネジに対応しています。このキットには、さまざまなパッケージ厚に対応できるM2x0.4の小ネジが5セット含まれており、別途留め具を用意する必要はありません。電源システムが内蔵されているため、ほとんどの場合外付けの電源は不要ですが、電源感度テスト用に外部電源入力に対応しています。電源システムはUSBの+5Vを使用し、+3.3Vデバイス用のリニア・レギュレータ・オプションが用意されています。

資料

ソフトウェア

eval board
ADIS16300/PCB

ADIS16300 Daughter Board

製品詳細

The ADIS16300/PCB is a breakout board which provides (1) ADIS16305BMLZ, (1) flexible cable and (1) interface PCB to simplify the process of prototyping during the early stages of system design and evaluation. The ADIS16300BMLZ is a fully-calibrated, MEMS 4DOF Inertial Sensor, which provides a serial peripheral interface (SPI) for all digital communications. It provides a dual-row, 24-pin connector interface that minimizes board space but does not support standard ribbon cable connections. The flexible cable and interface PCB provides access to the ADIS16300BMLZ, using dual-row, 12-pin connectors, which supports standard ribbon cable systems and hand-soldering connection techniques.

EVAL-ADIS評価システム
EVAL-ADIS評価システム
ADIS16300/PCB
ADIS16300 Daughter Board

最新のディスカッション

最近表示した製品