ADIS16354

製造中止

High Precision Tri-Axis Inertial Sensor

製品の詳細

  • Tri-axis gyroscope with digital range scaling
    ±75, ±150, ±300°/s settings
    14-bit resolution
  • Tri-axis accelerometer
    ±1.7 g measurement range
    14-bit resolution
  • 350 Hz bandwidth
  • Factory calibrated sensitivity, bias, and alignment
    Calibrated Temperature Range: -20°C to 70°C
    Operating Range: -40°C to 85°C
  • Single-supply operation: 4.75 V to 5.25 V
  • See data sheet for additional features

推奨代替製品

ADIS16362 製造中

6自由度慣性センサー

ADIS16354
High Precision Tri-Axis Inertial Sensor
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

最新のディスカッション