ADUM1250

製造中

デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • AEC-Q100適合の車載アプリケーション用デバイス
  • 双方向I2C 通信
  • オープンドレイン・インターフェース
  • ホットスワップ・アプリケーションに最適
  • 30mAの電流シンク能力
  • 1000kHz動作
  • 高温動作:125℃
  • 安全性規制の認定
    • UL認識済み、
      2500V rms、1分間のUL 1577規格に準拠、
    • CSA部品承認 通告 #5A
    • VDE 適合性認定済み、
      DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10): 2006-12
      VIORM=560V peak
  • 3.0~5.5V電源 / ロジック・レベル
  • 鉛フリーの8ピンSOICパッケージ
  • 安全性および各種規格への適合性に関する情報


ADUM1250
デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 3

アプリケーション・ノート 7

技術記事 9

安全性および規制遵守 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment

機能と利点

  • Plug and play system evaluation
  • Easy evaluation of 8 isolated Physical layer communication standards
  • Open source hardware
  • Open source software
  • iCoupler® and isoPower® technology
  • ADSP-BF548 Blackfin Processor running uCLinux
  • Sample PC application
  • Sample embedded uCLinux application

製品詳細

The ezLINX iCoupler® Isolated Interface Development Environment provides developers with a cost-effective, plug and play method for evaluation eight physical layer, digitally-isolated communication standards (USB, RS-422, RS-485, RS-232, CAN, SPI, I2C, and LVDS). The Blackfin® ADSP-BF548 processor is used to run the uCLinux operating system and allows for easy customization through the open source hardware and software platform. Development time is significantly reduced for embedded designers and system architects who are designing and evaluating isolated communication standards. The interfaces on ezLINX use ADI's isolated transceivers with integrated iCoupler® and isoPower® digital isolator technology.

資料

ソフトウェア

eval board
FMCMOTCON2

OBSOLETE: AD-FMCMOTCON2-EBZ Evaluation Board

機能と利点

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.


The FMCMOTCON2 evaluation kit enables users to:

  • Model and implement motor control algorithms rapidly for high performance servo systems, incorporating system modelling and design concepts using Mathworks model based design
  • Reduce time needed to move a motor control system from concept to production, by providing a prototyping system to verify the hardware and control algorithms before moving to production stage.

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.


The AD-FMCMOTCON2-EBZ is a complete high performance servo system on an FPGA Mezzanine Card (FMC) board, the purpose of which is to provide a complete motor drive system demonstrating efficient and high dynamic control of three phase PMSM and induction motors up to 48V and 20A.

Two motors can be driven at the same time, each motor having its separate power supply. The system incorporates high quality power sources; reliable power, control, and feedback signals isolation; accurate measurement of motor current & voltage signals; high speed interfaces for control signals to allow fast controller response; industrial Ethernet high speed interfaces; single ended Hall, differential Hall, encoder and resolver interfaces; digital position sensors interface; flexible control with a FPGA/SoC interface.

The kit consists of two boards: a controller board and a drive board. An optional AD-DYNO2-EBZ dynamometer can also be purchased through Avnet and is intended to be an extension of the drive system.

Controller Board

  • Digital board for interfacing with the low and high voltage drive boards
  • Compatible with all Xilinx FPGA platforms with FMC LPC or HPC connectors
  • FMC signals voltage adaptation interface for seamless operation on all FMC voltage levels
  • Fully isolated digital control and feedback signals
  • Isolated Xilinx XADC interface
  • 2 x Gbit Ethernet PHYs for high speed industrial communication, with 3rd party EtherCAT support
  • Single ended Hall, Differential Hall, Encoder, Resolver interfaces
  • Digital sensors interfaces
    • EnDat
    • BISS Interface

Drive Board

  • Drives motors up to 48V @ 20A
  • Drives 2 motors simultaneously
  • High frequency drive stage implemented with ADI isolated gate drivers
  • Supported motor types
    BLDC
    PMSM
    Brushed DC
    Stepper (bipolar / unipolar)
  • Integrated over current protection
  • Reverse voltage protection
  • Current and Voltage measurement using isolated ADCs
  • BEMF zero cross detection for sensorless control of PMSM or BLDC motors
  • Separate voltage supplies for the 2 motors so that the motors don't influence each other

Dynamometer System with Embedded Control

  • Two BLDC motors connected by a rigid couple in a dyno setup, which can be used to test real-time motor control performance.
  • One BLDC motor acts as an electronically adjustable load and is driven by the embedded control system. This motor can be directly connected to the FMC motor drive to get complex / active loads. The load can be driven also by the AD-FMCMOTCON2-EBZ to implement dynamic load profiles.
  • The other BLDC motor is driven by the FMC motor drive.
  • Measurement and display of load motor current
  • Measurement and display of load motor speed
  • External control using Analog Discovery and MathWorks Instrumentation Control Toolbox

Software:

Example reference designs showing how to use the platform with Xilinx® FPGAs or SoCs and high performance control algorithms from Mathworks® are provided together with the hardware. Information on the FMC board, and how to use it, the design package that surrounds it, and the software which can make it work, can be found by clicking the software link.

eval board
EVAL-ADuM1250

ADuM1250 Evaluation Board

機能と利点

  • Access to two bidirectional data channels
  • Multiple connection options
  • Support for active probes
  • Provisions for cable terminations
  • Support for PCB edge mounted coaxial connectors
  • Easy configuration

製品詳細

The EVAL-ADuM1250EBZ supports two bidirectional channels for evaluation of isolated I2C interfaces in 8-lead SOIC packages. The evaluation board provides a JEDEC standard, 8-lead SOIC_N pad layout. This layout supports signal distribution, loopback, and loads referenced to the VDDx or GNDx planes, as well as optimal bypass capacitance. Signal sources can be conducted to the board through header pins or through edge mounted Sub- miniature Version A (SMA) connectors (SMA connectors must be ordered separately).

Screw terminal blocks on the evaluation board provide power connections. The board includes 200 mil (5.08 mm) header positions for compatibility with active probes (probe header pins must be ordered separately). The EVAL-ADuM1250EBZ evaluation board can be used to evaluate the ADuM1250, ADuM1251, ADuM2250, and ADuM2251 devices. Although the pad layout on the EVAL- ADuM1250EBZ does not support the ADuM2250 and ADuM2251 16-lead SOIC_W and SOIC_IC packages, these devices are functionally equivalent to the ADuM1250 and ADuM1251, respectively, for the purposes of evaluation. They differ only by package and isolation capabilities. Therefore, evaluations of the ADuM1250 and ADuM1251 can be applied to the ADuM2250 and ADuM2251 as well.

The evaluation board follows best printed circuit board (PCB) design practices for 4-layer boards, including a full power and ground plane on each side of the isolation barrier. No other electromagnetic interference (EMI) or noise mitigation design features are included on this evaluation board. For high speed operation, or when ultralow emissions are required, refer to the AN-1109 Application Note for additional evaluation board layout techniques.

Full specifications for the ADuM1250 are available in the ADuM1250 data sheet, which must be consulted in conjunction with User Guide UG-1100 when working with the evaluation board.

EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
FMCMOTCON2
OBSOLETE: AD-FMCMOTCON2-EBZ Evaluation Board
EVAL-ADuM1250
ADuM1250 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0565 01 new
CN0565 Circuits from the Lab®

Electrical Impedance Tomography Measurement System

機能と利点

  • Up to 24 Input Electrodes, Software Selectable 
  • 2-wire or 4-wire Electrode Configuration Supported
  • Real and Imaginary Measurements up to 200 kHz
  • Open Source Image Recreation Algorithms
  • Isolated Power and Digital Domains from the Host
  • Arduino Form Factor Compatible
CN0349
Fully Isolated Conductivity Measurement Data Acquisition System
CN0565
Electrical Impedance Tomography Measurement System
CN0422
Galvanic Isolation of the HDMI 1.3a Protocol Using iCoupler® Isolation Technology 

最新のディスカッション

最近表示した製品