ADUM6000

製造中

絶縁型DC/DCコンバータ、5kV

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.67
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • isoPower:絶縁型DC/DCコンバータ内蔵
  • 安定化された5Vまたは3.3V出力
  • 出力電力:最大400mW
  • 沿面距離7.6mm以上の16ピンSOICパッケージを採用
  • 高温動作:105°C(max)
  • 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
  • サーマル過負荷保護
  • 安全および規制認定
    UL認定(申請中)
    5,000V rms 1分間/UL 1577
  • CSA電子部品承認通告#5A
    IEC60601-1:125V rms
    IEC60950-1:380V rms
  • VDE規制の認定(申請中)
    IEC60747-5-2(VDE 0884 パート2:)2003-01
    VIORM=846V ピーク

ADUM6000
絶縁型DC/DCコンバータ、5kV
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

CN0280 Circuits from the Lab®

絶縁型電源を備えた太陽光発電コンバータ用の堅牢な完全絶縁電流検出回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。   

機能と利点

  • 高電流用電流検出
  • 太陽光発電アプリケーション
  • 完全分離
CN0280
絶縁型電源を備えた太陽光発電コンバータ用の堅牢な完全絶縁電流検出回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。   

最新のディスカッション

最近表示した製品