Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC996
新規設計に推奨アナログ可変ゲイン・アンプSMT、5~12GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 広いゲイン制御範囲:
22dB - 単電源電圧制御:−1~−4.5V
- 出力IP3 @ 最大ゲイン:
+34dBm - 出力P1dB:+22dBm
- 外部マッチング不要
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC996LP4Eは、5~12GHzで動作するGaAs PHEMT MMICアナログ可変ゲイン・アンプおよび/またはドライバ・アンプです。マイクロ波無線アプリケーションに最適なアンプであり、最大ゲインは18.5dB、出力P1dBは最大+23dBm、最大ゲイン時の出力IP3は最大+34dBmで、5V電源で必要な電流はわずか170mAです。最大22dBまでの可変ゲイン制御のために、ゲイン制御電圧ピン(Vctrl)もあります。ゲイン平坦性に優れており、EW、ECM、レーダー・アプリケーションに最適です。RoHS準拠の4×4mm QFNリードレス・パッケージのHMC996LP4Eは、大量生産の表面実装製法に対応しています。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- EWおよびECMサブシステム
- Xバンド・レーダー
- 試験装置およびセンサー
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC996LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC996LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC996LP4E | 製造中 | |
HMC996LP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く