HMC953
製造中止共通クロックSMTによるプログラマブル出力電圧の14GbpsデュアルDタイプ・フリップフロップ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 差動動作またはシングルエンド動作
- 短い立上がり時間と立下がり時間:22 / 20ps
- 低消費電力:442mW(代表値)
- プログラマブル差動出力電圧スイング:600~1300mVp-p
- 伝播遅延:104ps
- 単電源:−3.3V
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC953LC4Bは、最大14Gbpsのデータ伝送速度に対応する、共通クロックによる差動デュアルDタイプ・フリップフロップです。セレクタ・ポート動作は、最大14GHzが可能です。通常動作時は、クロックの立上がりエッジでデュアル差動データをそれぞれの出力に転送します。クロック入力を反転させると、立下がりエッジでトリガするアプリケーションになります。HMC953LC4Bには、損失補償や信号レベルの最適化を可能にする出力レベル制御ピンVRもあります。
HMC953LC4Bのすべての差動入力信号は50Ωでチップ上のグラウンドに終端させ、ACまたはDCカップルが使用できます。HMC953LC4Bは、差動またはシングルエンドのいずれかで出力します。出力は50Ω終端システムに直接接続できますが、50Ωで非接地のDC電圧に終端させる場合はDCブロッキング・コンデンサを使用できます。HMC940LC4Bは−3.3V DC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠4×4mm SMTパッケージを使用しています。
アプリケーション
- 16Gファイバ・チャンネル
- 最大14Gbpsのシリアルデータ伝送
- 最大14GHzのデジタル・ロジック・システム
- マッチングした遅延アプリケーション
- 広帯域試験および測定
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC953LC4B | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC953LC4BTR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC953LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 4, 2018 - 18_0037 Discontinuation of HMC953 |
||
HMC953LC4B | 製造中止 | |
HMC953LC4BTR | 製造中止 | |
HMC953LC4BTR-R5 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。