HMC940
最終販売プログラマブル出力電圧の13Gbps 1:4ファンアウト・バッファ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 内部で入力を50Ωで終端
- 差動入力をDCカップル
- 伝播遅延:101ps
- 短い立上がり時間と立下がり時間:26 / 25ps
- プログラマブル差動出力電圧スイング:600~1400mV
- 消費電力:440mW
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC940LC4Bは、最大13Gbpsのデータ転送速度と13GHzのクロック周波数に対応する1:4ファンアウト・バッファです。すべての差動入力と差動出力はDCカップリングされており、50Ωの抵抗を使用してチップ上でグラウンドに終端されています。出力はシングルエンド・モードまたは差動モードで使用でき、グラウンドに接続した50Ω抵抗にACまたはDCカップリングする必要があります。
HMC940LC4Bには、損失補償や信号レベルの最適化に使用する出力レベル制御ピンVRもあります。HMC940LC4Bは−3.3V DC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠4×4mm SMTパッケージを使用しています。
アプリケーション
- RF ATEアプリケーション
- 広帯域試験および測定
- 最大13Gbpsのシリアルデータ伝送
- 最大13GHzのクロック・バッファリング
ドキュメント
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC940LC4B | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | ||
HMC940LC4BTR | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) | ||
HMC940LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (3.9mm x 3.9mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 29, 2022 - 22_0095 Obsolescence of HMC955 HMC940 HMC877 HMC910 products |
||
HMC940LC4B | 最終販売 | |
HMC940LC4BTR | 最終販売 | |
HMC940LC4BTR-R5 | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。