Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC920
新規設計に推奨アクティブ・バイアス・コントローラ、SMT
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 正の単電源電圧(5V~16.5V)
- 調整可能なドレイン電圧:3V~15V
- 調整可能なドレイン電流:最大500mA
- 負電圧発生器を内蔵
- アクティブ方式バイアス電流レギュレーション
- 温度変化、プロセス変動、経年変化に対して安定したバイアス電流
- 短絡保護回路(ホールドバック方式)
- 調整可能な過大電流/過小電流アラーム
- 調整可能な低Vdd電圧アラーム
- 自動パワーアップ・シーケンシング
- アクティブ・バイアス制御用イネーブル入力
- デイジーチェーンのパワーアップ/パワーダウン・シーケンスに使用するトリガー・アウト出力
HMC920LP5Eは、アクティブ方式のバイアス電流コントローラです。安定化ドレイン電圧を生成し、外付けアンプのゲート電圧を能動的に調整してバイアス電流を一定に保ちます。ドレイン電圧(VDRAIN)3V~15V、最大ドレイン電流(IDRAIN)500mAを使用するクラスA動作のエンハンスメント型またはデプレッション型のあらゆるアンプのバイアスに使用できるフル機能のバイアス・ソリューションになります。
HMC920LP5Eは、電源、温度、プロセスの変動に対して優れたバイアス安定性を実現し、こうした変動によるRF性能の低下防止のために通常行われる校正手順が不要になります。
HMC920LP5Eは、RoHS準拠5×5mm QFNリードレス・パッケージを採用しています。パッケージの裏側には露出パッドがあり、熱特性を改善します。
アプリケーション
- 携帯電話基地局
- ワイヤレス・インフラストラクチャ機器
- マイクロ波無線とVSAT
- 防衛および宇宙
- 試験用計測
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC920LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC920LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。