Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC903LP3E
製造中低ノイズ・アンプ、GaAs pHEMT MMIC、6 GHz ~ 17 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 低ノイズ指数: 6 GHz ~ 16 GHz で 1.7 dB(代表値)
- 高ゲイン: 6 GHz ~ 16GHz で 18.5 dB(代表値)
- 1 dB 圧縮ポイント(P1dB)の出力電力: 6 GHz ~ 16 GHz で 14.5 dB(代表値)
- 単電源電圧: 3.5 V/80 mA(代表値)
- 出力 3 次インターセプト・ポイント(IP3): 25 dBm(代表値)
- 50 Ω に整合した入出力
- 自己バイアス、オプションのバイアス制御による IDQ 低減が可能
- 16 ピン、3 mm × 3 mm LFCSP パッケージ
HMC903LP3E は、自己バイアスの ガリウムヒ素(GaAs)、仮像電子移動度トランジスタ(pHEMT)、モノリシック・マイクロウエーブ集積回路(MMIC)の 低ノイズ・アンプで、IDQ低減のためにオプションでバイアス制御が可能です。3 mm x 3 mmの16ピンパッケージに収められています。このアンプは、6 GHz ~ 17 GHz で動作し、18.5 dB の小信号ゲイン 、6 GHz ~ 16 GHz帯域で1.7 dB のノイズ指数 、6 GHz ~ 17 GHzのフル帯域で25 dBm の出力 IP3 を実現しますが、3.5 V 電源から 80 mA しか必要としません。
P1dB 出力電力が 14.5 dBm なので、この LNA はバランスド・ミキサー、I/Q ミキサーやイメージ除去ミキサー用の 局部発信器(LO)用 ドライバとして機能することができます。HMC903LP3E は、DC ブロックされ内部で 50 Ω に整合した I/O も備えているため、大容量のマイクロ波無線や 超小型地球局(VSAT) のアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC903LP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC903LP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC903LP3E | 製造中 | |
HMC903LP3ETR | 製造中 | |
1 16, 2020 - 20_0026 HMC903LP3E Data Sheet Limit Change |
||
HMC903LP3E | 製造中 | |
HMC903LP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。