HMC843
製造中止AND/NAND/OR/NOR、45Gbps、高速立上がり、プログラマブル出力電圧
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高データレートに対応:最大45Gbps
- 差動およびシングルエンド動作
- 短い立上がり時間と立下がり時間:10/10ps
- 低消費電力:530mW
- プログラム可能な差動出力電圧スイング:200~900mV
- 単電源:−3.3V
- 24ピン・セラミック4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC843LC4Bは、最大45Gbpsのデータ転送速度と25GHzのクロック周波数に対応するAND/NAND/OR/NORデバイスです。AND、NAND、OR、NORのいずれかのロジックに簡単に設定できます。また、損失補償や信号レベルの最適化を可能にする出力レベル制御ピンVACもあります。
HMC843LC4Bのすべての入力信号は50Ωでグラウンドに終端され、ACまたはDCカップルされます。また、差動出力はACまたはDCカップルされます。出力は接地電圧に対して50Ωで終端システムに直接接続できますが、非接地DC電圧に対して50Ωで終端する場合はDCブロッキング・コンデンサを使用する必要があります。HMC843LC4Bは−3.3VのDC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠4×4mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- RF ATEアプリケーション
- 広帯域試験および測定
- 最大45Gbpsのシリアルデータ伝送
- 最大25GHzのデジタル・ロジック・システム
- NRZ/RZ変換
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC843LC4BTR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC843LC4BTR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 5, 2018 - 18_0060 Discontinuance of HMC products due to loss of manufacturing and supply capability. |
||
HMC843LC4BTR | 製造中止 | |
HMC843LC4BTR-R5 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。