HMC830
HMC830
最終販売VCO SMT内蔵のフラクショナルN PLL、25~3000MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- RF帯域幅:25~3000MHz
- 最大位相ディテクタ・レート100MHz
- 超低位相ノイズ:代表的帯域内で−110 dBc/Hz
- 性能指数(FOM):−230 dBc/Hz、インテジャー・モード
- 40ピン6×6mm SMTパッケージ:36mm2
HMC830LP6GEは、低ノイズの広帯域フラクショナルNフェーズロック・ループ(PLL)です。基本周波数1500MHz~3000MHzの電圧制御発振器(VCO)とVCO出力分周器(1/2/4/6.../60/62分周)を内蔵し、25MHz~3000MHzの周波数を生成することができます。また、最大100MHzで使用できる内蔵位相ディテクタ(PD)とデルタ・シグマ変調器により、広いループ帯域幅で優れたスペクトル性能を実現します。
HMC830LP6GEは、すべての周波数において業界をリードするノイズ性能とスプリアス性能をもち、遮断効果を抑え、レシーバ感度とトランスミッタのスペクトル純度を改善します。HMC830LP6GEの優れた性能は、マルチチャンネル、マルチスタンダードの広帯域トランシーバに最適です。また、RFミキサ用のLO、高周波データ・コンバータのクロック・ソース、超低スプリアス・アプリケーション用のチューナブル・リファレンス・ソースとしても使用することができます。
HMC830LP6GEには、0~9dBのRF出力制御(3dBステップ)、出力ミュート機能があり、さらにデルタ・シグマ変調器の精密周波数モードによって周波数誤差0Hzで出力周波数を生成することもできます。
動作原理とレジスタ・マップについては、PLLs with Integrated VCOs - RF VCOs Operating Guide(VCO内蔵PLL - RF VCOオペレーティング・ガイド)をご覧ください。
アプリケーション
- 携帯電話/4Gインフラストラクチャ
- リピータおよびフェムトセル
- 通信テスト機器
- CATV機器
- フェーズドアレイ・アプリケーション
- 超高データレート無線
- スプリアスフリー性能に必要なチューナブル・リファレンス・ソース
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 2
ビデオ 3
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC830LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC830LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC830LP6GE | 最終販売 | |
HMC830LP6GETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimFrequencyPlannerツール
ADIsimFrequencyPlannerは、アナログ・デバイセズのPLLシンセサイザからの整数境界スプリアスに対処する開発者にとって最適なソリューションです。この周波数プランナーは、ユーザーの出力要件に対してPFD周波数を素早く分析し、各出力の周波数を最適化して、最善の整数境界スプリアス性能を特定します。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く