Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC7950
新規設計に推奨2 GHz ~ 28 GHz、GaAs pHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 1 dB 圧縮ポイント(P1dB)の出力電力: 16 dBm(代表値)
- 飽和出力電力(PSAT): 19.5 dBm(代表値)
- ゲイン: 15 dB(代表値)
- ノイズ指数: 2.0 dB(代表値)
- 出力 3 次インターセプト・ポイント(IP3): 26 dBm(代表値)
- 電源電圧: 5 V/64 mA
- 50 Ω に整合した入出力
HMC7950 は、ガリウム・ヒ素(GaAs)擬似格子整合型高電子移動度トランジスタ(pHEMT)モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)です。HMC7950 は広帯域低ノイズ・アンプで、動作範囲は 2 GHz ~ 28 GHz です。このアンプは、15 dB のゲイン、2 dB のノイズ指数、26 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの 16 dBm の出力電力(それぞれ代表値)を提供し、5 V 電源から 64 mA を必要とします。HMC7950 は、64 mA のドレイン電流 IDD を生成するのに必要な正の単電源だけで自己バイアスします。HMC7950 にはゲイン制御オプション VGG2 もあります。HMC7950 アンプの入出力は内部で 50 Ω に整合しており、DC ブロックされています。このデバイスは、取り扱いと組立てが容易な 6 mm × 6 mm、16 ピン LCC SMT セラミック・パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 試験用計測器
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC7950LS6 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) | ||
HMC7950LS6TR | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0201 HMC7950 Datasheet Limit Change |
||
HMC7950LS6 | 製造中 | |
HMC7950LS6TR | 製造中 | |
6 15, 2018 - 18_0101 Die Revision for HMC7950LS6 |
||
HMC7950LS6 | 製造中 | |
HMC7950LS6TR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く