HMC678
新規設計に推奨2:1セレクタ、SMT、13 Gbps
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高データレートに対応:
最大13 Gbps - シングルエンド入力
- 差動およびシングルエンド出力
- 短い立上がり/立下がり時間:17/15 ps
- 低消費電力:250 mW(代表値)
- プログラム可能な差動出力電圧振幅:600 mV ~ 1200 mV
- 伝搬遅延:125 ps
- 単電源:-3.3 V
- 16ピン3 mm× 3mmセラミックSMTパッケージ:9 mm2
HMC678LC3Cは、最大13 Gbpsのデータ伝送速度と最大13 GHzのセレクタ・ポート動作に対応するように設計された2:1セレクタです。このセレクタは、適切に選択したポートのアサート時に、2つのシングルエンド入力の1つを差動出力へ送ります。HMC678LC3Cへの全てのシングルエンド入力信号は50 Ωでグラウンドに内部終端されており、AC結合またはDC結合が可能です。
HMC678LC3Cの出力は、差動またはシングルエンドで動作することができます。出力は50 Ω終端システムに直接接続できますが、グラウンドと異なるDC電圧に50 Ω終端されたシステムの場合にはDC阻止コンデンサを使用することができます。HMC678LC3Cは、-3.3 V DC単電源で動作し、RoHS準拠3 mm×3 mm SMTセラミック・パッケージを採用しています。
アプリケーション- 最大13 Gbpsの2:1マルチプレクサ
- RF ATEアプリケーション
- 広帯域試験および測定
- 最大13 Gbpsのシリアル・データ伝送
- 冗長パスのスイッチング
- 組込み試験
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC678LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC678LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC678LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。