HMC646
HMC646
新規設計に推奨40ワットSPDTフェイルセーフ・スイッチ、SMT、0.1~2.1GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高入力P0.1dB:+46dBm Tx
- 低挿入損失:0.4dB
- 高IIP3:+74dBm
- 単一ポジティブ制御:
0/+3V~0/+8V
- フェイルセーフ動作:
非通電時にTx「オン」 - 2×2mm DFN SMTパッケージ
HMC646LP2(E)は、リードレスDFN表面実装プラスチック・パッケージのSPDTスイッチです。超低歪みと最大40ワットの高電力処理(デューティ・サイクル10%未満)を必要とする送信/受信やLNA保護のアプリケーションで使用できます。この堅牢なスイッチは、100~2100MHz*の信号を制御することができ、TD-SCDMA/3Gリピータ、PMR、自動車テレマティックス、衛星加入者端末のアプリケーションに最適です。他に類を見ない+46dBmのP0.1dBと+74dBm IIP3をトランスミッタ(Tx)ポート上で実現する設計となっています。フェイルセーフ方式によって、DC電力がないときにTxからRFCに低損失パスができます。
仕様とデータは、データシートに記載の指定の周波数帯域ごとにそれぞれのアプリケーション回路を使用してHMC646LP2を測定した値に基づいています。
アプリケーション
- LNA保護およびT/Rスイッチング
- TD-SCDMA/3Gインフラストラクチャ
- 衛星加入者端末
- プライベート・モバイル無線および公共安全携帯電話
- 自動車用テレマティックス
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 5
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC646LP2E | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC646LP2ETR | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く