Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC5805A
新規設計に推奨GaAs pHEMT MMIC 0.25 W パワー・アンプ、DC ~ 40 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高 P1dB 出力電力: 24.5 dBm
- 高 Psat 出力電力: 27 dBm
- ゲイン: 11.5 dB
- 出力 IP3: 29 dBm
- 電源電圧: +10 V/175 mA
- 16 ピン・セラミック 6 mm x 6 mm SMT パッケージ: 36 mm2
HMC5805ALS6 は GaAs pHEMT MMIC 分布型パワー・アンプで、動作範囲は DC ~ 40 GHz です。このアンプは、11.5 dB のゲイン、29 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +24 dBm の出力電力を提供し、+10 V 電源から 175 mA を必要とします。HMC5805ALS6 は、EW、ECM、レーダー、試験装置のアプリケーションに最適です。HMC5805ALS6 アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合しており、6 mm x 6 mm の SMT パッケージは自動アセンブリに最適です。
アプリケーション
- 試験用計測器
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛および宇宙
- テレコム・インフラストラクチャ
- 光ファイバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC5805ALS6 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) | ||
HMC5805ALS6TR | 16-Lead LCC (6mm x 6mm x 1.32mm w/EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC930A-DIE | GaAs pHEMT MMIC 0.25 W パワー・アンプ、DC ~ 40 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く