Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC465LP5
製造中変調器ドライバ・アンプ GaAs PHEMT MMIC 、DC ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 15 dB
- 出力電圧: 最大 10 Vpk-pk
- 飽和出力電力: +24 dBm
- 電源電圧: +8 V/160 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- 32 ピン 5 mm×5 mm QFT パッケージ: 25 mm²
HMC465LP5(E)は GaAs MMIC PHEMT 分布型ドライバ・アンプで、リードレスの 5 mm x 5 mm 表面実装パッケージを採用し、動作範囲は DC ~ 20 GHz です。このアンプは、15 dB のゲイン、3 dB のノイズ指数、+25 dBm の飽和出力電力を実現しますが、+8 V 電源で 160 mA しか必要としません。HMC465LP5(E)はゲイン平坦度が ±0.5 dB と優れており、さらに DC ~ 10 GHz での直線位相からの偏位が ±4 度であるため、OC192 光ファイバ LN/MZ 変調器ドライバ・アンプや試験装置のアプリケーションに最適です。HMC465LP5(E)アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合しています。
アプリケーション
- OC192 LN/MZ 変調器ドライバ
- マイクロ波無線および VSAT
- 試験用計測器
- 防衛用 EW、ECM および C³I
この製品にはより新しいバージョンがあります
GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 0.01 GHz to 20 GHz
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC465LP5 | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC465LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC465LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC465LP5TR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADL8100 | 新規設計に推奨 | GaAs, pHEMT, MMIC, Low Noise Amplifier, 0.01 GHz to 20 GHz |
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く