Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC464LP5
製造中広帯域パワー・アンプ SMT、2 GHz ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 出力電力: +26 dBm の P1dB
- ゲイン: 14 dB
- 出力 IP3: +30 dBm
- 電源電圧: +8 V/290 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- 25 mm² リードレス SMT パッケージ
HMC464LP5(E)は GaAs MMIC PHEMT 分布型パワー・アンプで、リードレスの 5 mm x 5 mm 表面実装パッケージを採用し、動作範囲は 2 GHz ~ 20 GHz です。このアンプは、14 dB のゲイン、+30 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +26 dBm の出力電力を提供し、+8 V 電源から 290 mA を必要とします。HMC464LP5(E)は 2 GHz ~ 18 GHz のゲイン平坦性が良好なため、EW、ECM、レーダー・ドライバ・アンプや試験装置のアプリケーションに最適です。広帯域アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合しています。
アプリケーション
- テレコム・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛用 EW、ECM および C³I
- 試験用計測器
- 光ファイバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC464LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC464LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く