Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC392ALC4
製造中GaAs MMIC 低ノイズ・アンプ、3.5 GHz ~ 8.0 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 17 dB
- ノイズ指数: 1.8 dB
- 単電源電圧: +2 V ~ +5 V
- 外付けマッチング部品不要
- 50 Ω に整合した入出力
- RoHS 準拠 4 mm x 4 mm SMT パッケージ
HMC392ALC4 は GaAs MMIC 低ノイズ・アンプで、動作範囲は 3.5 GHz ~ 8.0 GHz です。このアンプはリードレスの 4 mm x 4 mm SMT パッケージに収められており、+5 V 電源電圧で 17 dB のゲイン、1.8 dB のノイズ指数、34.5 dBm の IP3 を実現します。HMC392ALC4 は、低ノイズ・フロント・エンドやドライバ・アンプとして十分に機能します。使いやすくするため、RF 入出力ピンは DC ブロックされており、50 Ω に整合しています。HMC392ALC4 は表面実装製造技術を利用することができ、防衛、工業、宇宙などの高信頼性アプリケーションに適しています。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- VSAT
- HMC ミキサー用 LO ドライバ
- 防衛用 EW、ECM、C3I
- 宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC392ALC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC392ALC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC392ALC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く