Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC374SC70E
製造中GaAs pHEMT 低ノイズ・アンプ、SMT、0.3 GHz ~ 3.0 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 単電源: Vdd = +3.0 V ~ +3.6 V
- 広帯域性能
- 低ノイズ指数: 1.6 dB
- 高出力 IP3: +35 dBm
- 高ゲイン: 0.6 GHz で 15 dB
HMC374SC70E は汎用広帯域低ノイズ・アンプ(LNA)で、0.3 GHz ~ 3 GHz の周波数範囲で使用します。この LNA は、 +3.0 V ~ +3.6 V の単電源で 15 dB のゲインと 1.6 dB のノイズ指数を提供します。低ノイズ指数と高 P1dB(17 dBm)および高 OIP3(35 dBm)を組み合わせたこのデバイスは、セルラ・アプリケーションに最適です。この小型 LNA は、ゲインとノイズ指数性能を再現可能な設計になっています。基板面積を最小限に抑えるため、寸法がわずか 0.089” x 0.053” の低価格 SC70E パッケージを採用しています。
アプリケーション- セルラ/PCS/3G
- WCS、MMDS および ISM
- 固定ワイヤレスおよび WLAN
- 私設ランド・モバイル無線
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC374SC70E | 6-Lead SC70 | ||
HMC374SC70ETR | 6-Lead SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く