HMC345A
HMC345A
新規設計に推奨スイッチ、SP4T、無反射型、正制御、DC* ~ 8GHz、GaAs MMIC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域性能:DC~8GHz
- 高絶縁:35dB @ 6GHz
- 低挿入損失:2.0dB @ 6GHz
- 正電源2:4 TTLデコーダ内蔵
- 16ピン3×3mm QFN パッケージ: 9mm2
HMC345ALP3Eは広帯域の無反射型GaAs MESFET SP4Tスイッチです。低コストのリードレス表面実装パッケージを採用しています。DC~8GHzに対応し、高絶縁性と低挿入損失を実現します。バイナリ・デコーダ回路を内蔵しているため、必要なロジック制御ラインが2本で済みます。このスイッチは0/+5Vの正制御電圧で動作し、+5Vの固定バイアスが必要です。
* RFC、RF1、2、3、4の各ポートにはブロッキング・コンデンサが必要です。この値によって最小送信周波数が決まります。
アプリケーション
このスイッチは、DC-8.0GHzの50Ωまたは75Ωシステムでの使用に適しています。
- 広帯域
- 光ファイバ
- スイッチ型フィルタ・バンク
- 8GHz未満の無線
ドキュメント
品質関連資料 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC345ALP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC345ALP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 23, 2018 - 18_0055 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC345ALP3E | 製造中 | |
HMC345ALP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADRF5040 | 新規設計に推奨 | 高アイソレーション、シリコン SP4T 無反射スイッチ、9 kHz ~ 12.0 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く