HMC253AQS24
HMC253AQS24
製造中GAAS MMIC SP8T 無反射スイッチ、DC ~ 2.5 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 低挿入損失(2 GHz): 1.1 dB
- 正の単電源: Vdd = +5 V
- 内蔵 3:8 TTL デコーダ
- 24 ピン QSOP パッケージ
HMC253AQS24 および HMC253AQS24E は 24 ピン QSOP パッケージの低価格無反射 SP8T スイッチで、DC ~ 2.5 GHz の広帯域動作を特長としています。このスイッチは、正バイアスが 1 つで真の TTL/CMOS 互換です。このスイッチには 3:8 のデコーダが内蔵され、各パスを選択するのに必要なのは 3 本の制御ラインと 1 つの正バイアスだけです。HMC253AQS24 および HMC253AQS24E の SP8T スイッチは、SP4T と SPDT の MMIC スイッチによる構成を複数個、置き換えるものです。
アプリケーション
- CATV/DBS
- CDMA
- セルラ/PCS
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC253AQS24E | 24-Lead QSOP | ||
HMC253AQS24ETR | 24-Lead QSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く