Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC1131
新規設計に推奨ドライバ・アンプ、GaAs、pHEMT、MMIC、中電力、24GHz~35GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高飽和出力パワー(PSAT):25dBm
- 高出力3次インターセプト(IP3):35dBm
- 高ゲイン:22dB(24GHz~27GHz)
- 高P1dB出力パワー(1dB圧縮時):24dBm
- DC電源:5V、225mA
- コンパクトな24ピン4mm× 4mm LCCパッケージ
HMC1131は、ガリウム・ヒ素(GaAs)、疑似格子整合型高移動度(pHEMT)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)使用のドライバ・アンプです。24GHz~35GHzで動作します。HMC1131は、24GHz~27GHzの範囲で22dBのゲイン、35dBmの出力IP3、1dBゲイン圧縮で24dBmの出力パワーを提供し、5V電源時の消費電流は225mAです。また、25dBmの飽和出力パワーを供給でき、パッケージはコンパクトな4mm×4mmのセラミック・リードレス・チップ・キャリア(24ピンLCC)です。HMC1131は、24GHz~35GHzのポイントtoポイント無線など、さまざまなソリューションに理想的なドライバ・アンプです。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- VSATおよびSATCOM
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1131LC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC1131LC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く