Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC1126
新規設計に推奨GaAs pHEMTを使用した低ノイズ・アンプ、400MHz~52GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$159.69
製品の詳細
- ゲイン:10GHz~26GHzで12dB(代表値)
- 入力リターン・ロス:10GHz~26GHzで14dB(代表値)
- 出力リターン・ロス:10GHz~40GHzで16dB(代表値)
- OP1dB:10GHz~26GHzで17.5dB(代表値)
- PSAT:10GHz~26GHzで21dBm(代表値)
- OIP3:10GHz~26GHzで28.5dBm(代表値)
- ノイズ指数:10GHz~26GHzで3.5dB(代表値)
- 5Vの電源で85mAの消費電流
- 50Ωに整合した入出力
- 外付け受動部品不要
- 5.00mm × 5.00mmの24端子LGA_CAVパッケージ
HMC1126ACEZは、ガリウム・ヒ素(GaAs)擬似格子整合型高電子移動度トランジスタ(pHEMT)を使用した低ノイズ・アンプで、動作範囲は400MHz~52GHzです。このデバイスは、12dBのゲイン、28.5dBmの出力3次インターセプト・ポイント(OIP3)、1dBゲイン圧縮(OP1dB)ポイントで17.5dBmの出力電力、3.5dBのノイズ指数(それぞれ代表値)を、10GHz~26GHzの範囲で提供します。また、5V電源から85mAを必要とします。動作のために通常必要とされる外付け受動部品(ACカップリング・コンデンサおよび電源デカップリング・コンデンサ)がすべて内蔵されているため、プリント回路基板(PCB)のフットプリントを容易に小型で高密度のものにできます。
HMC1126ACEZは、5.00mm × 5.00mmの24端子チップ・アレイ・スモール・アウトライン・リードなしキャビティ(LGA_CAV)パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 試験用計測器
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1126ACEZ | 24-terminal LGA_CAV (5 mm x 5 mm x 1.60 mm) | ||
HMC1126ACEZ-R7 | 24-terminal LGA_CAV (5 mm x 5 mm x 1.60 mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 22, 2022 - 22_0295 HMC1126ACEZ Data Sheet Revision |
||
HMC1126ACEZ | 製造中 | |
HMC1126ACEZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く