HMC1094
HMC1094
新規設計に推奨50 dB ログ・ディテクタ、1 GHz ~ 23 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力帯域幅: 1 GHz ~ 23 GHz
- 広いダイナミック・レンジ:
50 dB(最大 23 GHz) - 正の単電源: +3.3 V
- 全温度範囲での優れた安定性
- 短い立上がり/立下がり時間: 12 ns/65 ns
- 16 ピン 3 mm x 3 mm SMT パッケージ: 9 mm²
HMC1094LP3E ログ・ディテクタは、入力の RF 信号をその比例 DC 電圧に変換して出力します。HMC1094LP3E は連続圧縮方式を採用し、広い入力周波数範囲で高ダイナミック・レンジを実現します。入力電力が増大するにつれ、逐次アンプが 1 つずつ飽和状態になり、対数関数を近似します。一連のディテクタの出力は加算されて電圧領域に変換され、バッファされて LOGOUT 出力を駆動します。HMC1094LP3E は、+18 mV/dB の公称対数スロープと、23 GHz で -113 dBm のインターセプトを提供します。大容量マイクロ波無線や VSAT のアプリケーション向けのログ・ディテクタに最適な HMC1094LP3E は、RoHS 準拠の小型の 3 mm x 3 mm SMT プラスチック・パッケージに収められています。
アプリケーション
- ポイント to ポイント・マイクロ波無線
- VSAT
- 広帯域パワー・モニタリング
- 受信信号強度表示(RSSI)
- 試験および計測
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1094LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC1094LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1094LP3E | 製造中 | |
HMC1094LP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。