banner background image

高温ソリューション

超高温の限界に挑む用途では、それが地下1マイルの深さでのオイル・ドリル操作であろうと、ジェット・エンジンの高精度測定であろうと、性能と信頼性を確保するために、高温エレクトロニクスに特化したソリューションが必要とされます。アナログ・デバイセズは、−175°C~210°Cの過酷な環境に耐えるように設計された製品を提供しています。

 

価値と利点

当社は、高度な設計技術、堅牢なシリコン・プロセス、革新的なパッケージング、包括的な評価とテストなど、高温用途の需要に応えるため、当社ならではの技術力の向上に努めてきました。これらの技術により、過酷な環境下でも、高性能、高信頼性、省スペース、低消費電力を兼ね備えた製品の開発が可能になりました。

thumbsupImg Benefits

−175ºC~210ºCの過酷な環境でも動作

thumbsupImg Benefits

革新的なパッケージングと高度な設計技術

thumbsupImg Benefits

堅牢なシリコン・プロセスによる高い信頼性

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0365

高温環境用の 16 ビット、600kSPS、低消費電力、データ・アクイジション・システム

※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

さらに表示

Arrow image

評価用ボード

さらに表示

Arrow image

設計ツール

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ