LTC3872

製造中

No RSENSE電流モード、昇圧DC/DCコントローラ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.18
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 電流センス抵抗が不要
  • VOUT :最大 60V
  • 550kHz の固定周波数動作
  • 内部ソフトスタートおよびオプションの外部ソフトスタート
  • 調節可能な電流制限
  • 軽負荷時のパルス・スキップ
  • 入力電圧範囲:2.75V~9.8V
  • 電圧リファレンスの精度:±1.5%
  • 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
  • 高さの低い(1mm)SOT-23および2mm×3mm DFNパッケージ  
LTC3872
No RSENSE電流モード、昇圧DC/DCコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC989B-A

LTC3872ETS8 Demo Board | 2.75V ≤ VIN ≤ 4.5V; VOUT: 5V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuit 989B-A is a single-output boost converter featuring the NO RSENSE LTC3872, a nonsynchronous tiny, boost controller. The input voltage is from 3.0V to 4.5V without output de-rating. The demo board has a 5V@2A (max) output. The minimum input voltage is 2.75V. When the input voltage is lower than 3V, output current should be de-rated. NO RSENSE technique reduces both solution size and power dissipation. The switching frequency is fixed at 550 kHz. With current mode control and OPTI-LOOP compensation, DC989B-A can be optimized to provide fast transient response. 

DC989B-A
LTC3872ETS8 Demo Board | 2.75V ≤ VIN ≤ 4.5V; VOUT: 5V @ 2A

最新のディスカッション