製品概要
機能と利点
- ハードウェアの部品表
- プロセッサ:ADSP-BF707BBCZ-4
- イメージャー:OVM7692(レンズ内蔵の VGA SoC センサー)、ASX-340(VGA センサー)
- メモリ:MT46H128M16LFB7(256 MB)
- フラッシュ:W25Q32(32 MB)
- パワー・マネージメント:ADP2370、ADP2230、ADP220、ADP195、ADM6315
- インターフェース:FT232RQ
- 仕様:
- 消費電力:<1 W
- 電源電圧: 3.2 V ~ 15 V
- フォーム・ファクタ:2.5 インチ × 3.5 インチ
- ボード・サポート・パッケージ:
- 開発ツール・チェーン:CrossCore® Embedded Studio™
- アプリケーション・ソフトウェア:VOS 3.2.0(屋内/屋外)
- 技術文書:ユーザー・ガイド、PCB 回路図
製品概要
Blackfin ロー・パワー・イメージング・プラットフォーム(BLIP)は、さまざまなリアルタイム検知アプリケーションを対象とした低価格、ロー・パワーの組み込み型コンピューター・ビジョン・プラットフォームです。BLIP は、業界をリードするロー・パワーの Blackfin プロセッサ・ファミリーの最新製品とアナログ・デバイセズの最適化されたソフトウェア・ライブラリを利用しています。このソリューションは、屋内と屋外の両方の用途で導入可能なインテリジェント・モーション・センシング、人数計測、車両検出、顔検出など、複数の機能プロファイルを備えた画期的なフォーム・ファクタの開発プラットフォームを最終機器メーカーに提供します。BLIP システムには、直感的な構成 GUI が含まれ、キャプチャされたビデオのリアルタイム分析のほか、オンボード USB ポートによるビデオ出力/表示が可能であり、製品開発にとって価値あるツールとなっています。さらに、関連の技術文書パッケージにより、短期間での市場投入が可能です。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
SMARTopolis の概要2024/12/12
-
占有検出に向けたビジョン・ベースのセンシング・システム、センサーtoクラウドを活用2024/12/12
-
スマート・シティ:ビジョン・ベースの駐車案内ソリューション2024/12/12
-
産業用センサー向けのソリューション2024/12/12
-
スマート・シティで見る産業用途向けのセンサー・ソリューション2024/12/12
-
状況把握/監視を実施するためのスマート・シティ向けソリューション2024/12/12