製品概要

機能と利点

  • BlackfinプロセッサADSP-BF527
  • PCへのUSB 2.0インターフェース
  • JTAGヘッダーのフットプリント
  • 32MB SDRAM
  • 2 x 小型フットプリント120ピン・コネクタ
  • 設定可能ペリフェラル・インターフェース - SPI - SPORT - I2C - GPIO - パラレル - タイマー

製品概要

SDP-Bは、 システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)用のコントローラ・ボードです。SDP-Bは、Blackfin ADSP-BF527プロセッサに基づいており、USB2.0高速ポート経由でPCに接続できます。コントローラ・ボードでは、USBを介してPCからドータ・ボードでデータの設定およびキャプチャができます。

SDP-Bには同じ120ピン・コネクタが2つあり、BlackfinプロセッサのペリフェラルとSDP互換ドーター・ボードを接続します。各コネクタは、接続されるドータ・ボードに対して、設定可能なシリアル、パラレルI2CとSPI、およびGPIO通信ラインを提供します。接続されたドータ・ボードを制御するためのPC側のソフトウェア・アプリケーションは、ドータ製品の評価用ボードまたはCircuits from the Lab™実用回路集に付属しています。

システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)は、コントローラ・ボード、インターポーザ・ボード、ドータ・ボードで構成されており、アナログ・デバイセズのコンポーネントとCircuits from the Lab™実用回路集を簡単に低コストで評価できます。プラットフォーム全体の概要については、システム・デモンストレーション・プラットフォームのホームページwww.analog.com/sdpbを参照してください。

SDP-Bのソフトウェアは、評価用ボード固有です。関連するアプリケーション・ソフトウェアの詳細については、各ドータ評価用ボードのページを確認してください。

対象となる製品

推奨システム動作環境

  • Windows XP SP2 32ビット、Windows Vista™ 32ビットおよび64ビット、Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate 32ビットおよび64ビット、Windows 10 32ビットおよび64ビットエディション。
  • Intel Pentium®プロセッサ(x 86互換)、1 GHz以上
  • 512 MB RAMおよび2GBのハードディスク空き容量
  • NET 3.5フレームワーク

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

Radar Frontend Configuration Tool
To be used “AS-IS” - no software support.
SDP USB Driver Installer
Windows 7, 8.x and 10 USB Driver for SDP Controller Boards

ハードウェア (297)

コントローラ・ボード

ドーター・ボード

リファレンス設計

41 リファレンス設計 すべて表示