Circuits from the Lab

Circuits from the Lab®リファレンス・デザインは、一般にスタンドアロン・ソリューションや、より複雑な回路およびサブシステムを作成するために使われます。アナログ・デバイセズのアプリケーションのエキスパートが作成し、機能および性能テストを行ったこれらのリファレンス・デザインは、以下のような特長を備えています。
- 豊富な資料
- 必要な設計ファイルと統合ファイルを完備
- 出荷時テスト済みの評価用ハードウェア
- Circuits from the Lab リファレンス・デザインの免責事項

次回の設計にCircuits from the Lab®を使用してください

このビデオは、2人のエンジニアが、自分の設計上の課題を解決するために、アナログ・デバイセズのCircuits from the Labを使用している様子です。ハードウェア評価の試験データから、プロジェクトへの統合まで、回路設計に関するリスクを低減させながら、時間を節約することができます。

リファレンス回路の概要

ハードウェアが可能にすること…
  • システム設計にモジュールでのアプローチ
  • アプリケーションに則したソフトウェア
  • FPGAとMCUでの迅速なプロトタイピングの実現
 
設計と統合ファイルがサポート…
  • 回路図、基板レイアウト、BOMリスト
  • ドライバの開発用Linuxコード
  • 容易なアプリケーション統合
 
ご提供する技術情報…
  • アプリケーションの解説
  • 回路機能の紹介
  • テスト/検証済の性能データ
 

Circuits from the Labリファレンス・デザインの特長

  • アナログ・デバイセズの豊富なアプリケーションでの専門知識を活用する事により、アナログやRF、ミックスド・シグナル設計時に起こりうる設計課題に対処します。
  • 回路設計は性能と機能を保証するために、各分野のエキスパートによって構築され、テストされています。
  • 低コストのハードウェアが、数種の開発プラットフォームでの評価と高速プロトタイピングを実現します。
  • 技術資料と設計ファイルによりアプリケーションの理解が容易になり、システム統合における問題を最小限に抑える事ができます。
CN0241