SSM2603
製造中オーディオ・コーデック、低消費電力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.39
製品の詳細
- ステレオ用の24ビットのA/DコンバータとD/A コンバータを内蔵
- DAC SNR:100dB(A―ウエート)、THD:−80dB@48kHz、3.3V
- ADC SNR:90dB(A―ウエート)、THD:−80dB@48kHz、3.3V
- 高効率ヘッドフォン・アンプ
- ステレオ・ライン入力とモノラル・マイクロ入力
- 低消費電力:
- ステレオ 再生時7mW(1.8V / 1.5V電源)
- 録音および再生時14mW(1.8V / 1.5V電源)
- 低電圧電源:
- アナログ:1.8V~3.6V
- デジタル・コア:1.5V~3.6V
- デジタル・I/O:1.8V~3.6V
- ノーマル・モードでのオーバーサンプリング・レート:256/384、 USBモードでのオーバーサンプリング・レート:250/272
- オーディオ・サンプリング・レート:8kHz、11.025kHz、12kHz、16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz
- 28ピン、5 mm × 5 mmのLFCSPパッケージ
SSM2603 は、ステレオ用プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) ラインとモノラル・マイクロフォン入力を持つ、ポータブル・デジタル・オーディオ・アプリケーション向けの低消費電力、高品質ステレオ・オーディオ・コーデックです。このデバイスは、2つの24ビット A/Dコンバータ (ADC)チャンネル と2つの24ビット デジタル―オーディオ・コンバータ(DAC)チャンネルを内蔵しています。
SSM2603はマスターまたはスレーブとして動作することができます。このデバイスは、さまざまなマスタークロック周波数をサポートしており、USB デバイス向けの12MHzまたは24MHz、標準256fSまたは384fSベースのレート(たとえば12.288MHzや24.576MHz)、さらに多くの一般的なオーディオ・サンプリング・レート(たとえば96kHz、88.2kHz、48kHz、44.1kHz、32kHz、24kHz、22.05kHz、16kHz、12kHz、11.025kHz、8kHz)などをサポートしています。
SSM2603の電源電圧は、アナログ回路は1.8Vまで、デジタル回路は1.5Vまで、それぞれ下げることができます。すべての電源の最大電源電圧は3.6Vです。
SSM2603のソフトウェア・プログラマブルな出力オプションは、スピーカ・ドライバ、ヘッドフォン・ドライバまたはその両方など、多くのアプリケーションでのオプションを提供します。ボリューム 制御機能は、オーディオ信号の広い範囲のゲイン制御を可能にします。
SSM2603は、-40℃~+85℃の工業温度範囲仕様で、28ピンの5mm×5mm リードフレーム・チップ・スケール・パッケージ (LFCSP)を採用しています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤ
- ポータブル・ゲーム機
- ポータブル機器
- 教育用玩具
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
SSM2603CPZ-REEL | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
SSM2603CPZ-REEL7 | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
SSM2603CPZ-REEL | 製造中 | |
SSM2603CPZ-REEL7 | 製造中 | |
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
SSM2603CPZ-REEL | 製造中 | |
SSM2603CPZ-REEL7 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
SSM2603CPZ-REEL | 製造中 | |
SSM2603CPZ-REEL7 | 製造中 | |
3 7, 2012 - 10_0241 Conversion of LFCSP package outline from Punch to Sawn of package sizes 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm and a transfer of assembly site. |
||
SSM2603CPZ-REEL | 製造中 | |
SSM2603CPZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 6 | ||
ADMP421 | 製造中止 | iMEMS® Microphone Omni Directional Microphone with Bottom Port and Digital Output |
ADMP521 | 製造中止 | Ultra-Low Noise Microphone with Bottom Port and PDM Digital Output |
ADMP401 | 製造中止 | 無指向性マイクロフォン、ボトム・ポート、アナログ出力 |
ADMP404 | 製造中止 | Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output |
ADMP405 | 製造中止 | Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Analog Output |
ADMP504 | 製造中止 | UltraLow Noise Microphone with Bottom Port and Analog Output |
クラスDオーディオ・アンプ 2 | ||
SSM2306 | 新規設計には非推奨 | クラスDステレオ・オーディオ・アンプ、2W、フィルタレス |
SSM2305 | 製造中 | オーディオ・アンプ、クラスD、モノラル、高効率、2.8W、フィルタレス |
評価用キット
最新のディスカッション
SSM2603に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める