この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。

お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。

ADV7842

新規設計に推奨

デュアルHDMI1.4スイッチング・レシーバ、ビデオ/グラフィックス・デジタイザおよび3Dコンボ・フィルタ・デコーダ付、12ビット、170MHZ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • デュアル HDMI1.4高速スイッチング・レシーバ
  • 170MHzビデオとグラフィックス・デジタイザ
  • 3Dコンボ・フィルタ・ビデオ・デコーダ
  • SCARTファースト・ブランクをサポート
  • アダプティブHDMIイコライザー
  • CECコントローラを内蔵
  • HDMIリピータのサポート
  • アドバンスドVBIデータ・スライサ
  • 256ボールの17 mm×17 mmBGAパッケージ
  • 2:1 HDMI 1.4 225MHzリシーバ
    HDMIポートの高速スイッチング

    詳細はデータシートをご覧ください。

ADV7842
デュアルHDMI1.4スイッチング・レシーバ、ビデオ/グラフィックス・デジタイザおよび3Dコンボ・フィルタ・デコーダ付、12ビット、170MHZ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

ADV7842 HDMI Receiver Library API Source Code for any OS\Platform (exe)


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

EVAL-ADV7842

ADV7842 and ADV7511 Evaluation Board

製品詳細

This is a board for evaluating the ADV7842 combination Decoder / Digitizer / HDMI Receiver and ADV7511 HDMI Transmitter. It has VGA, Composite, Component, HDMI, and SVideo inputs and HDMI output. There is a Blackfin BF524 on the board which is a controller and can be used for audio processing between input and output. The video and audio bus is jumper-able so any of the parts can be evaluated by themselves or with customer hardware in between. Evaluation software is available.

Customers wishing to order the EVAL-ADV7842-7511 or the EVAL-ADV7842-7511P must be HDMI adopters listed at HDMI.org. Customers wishing to order the EVAL-ADV7842-7511 must also be HDCP licensees.

EVAL-ADV7842
ADV7842 and ADV7511 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品