AD7999

製造中

8ビットA/Dコンバータ、4チャンネル、8ピンSOT-23パッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.85
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高速変換の12/10/8ビットADC:1µs(typ)
  • 4つのアナログ入力チャンネル/リファレンス入力付きの3つのアナログ入力チャンネル
  • 2.7~5.5VのVDD で仕様規定
  • シーケンス動作
  • 温度範囲:-40~+125℃
  • I2C互換のシリアル・インターフェースで標準モード、ファースト・モード、ハイスピード・モードに対応
  • 2つのバージョンにより2つのI2Cアドレスを使用可能
  • 低消費電力
    • シャットダウン・モード:1µA(max)
  • 8ピンSOT-23パッケージ
  • 車載アプリケーション向けの品質評価済
AD7999
8ビットA/Dコンバータ、4チャンネル、8ピンSOT-23パッケージ、I2Cコンパチブル・インターフェース付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 4
ADUM1250 製造中 デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C用
ADUM1251 製造中 デジタル・アイソレータ、ホットスワップ可能、デュアルチャンネル、I2C 用
ADUM2250 製造中 デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
ADUM2251 製造中 デュアル I2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品