AD7798

製造中

16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、低消費電力、計装アンプ内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • RMSノイズ:
  • 27nV@4.17Hz(AD7799)
    65nV@16.7Hz(AD7799)
    40nV@4.17Hz(AD7798)
    85nV@16.7Hz(AD7798)
  • 消費電流:300μA(typ)
  • パワーダウン時の消費電流:1μA(max)
  • 更新レート:4.17~470Hz
  • 3つの差動入力
  • 低ノイズのプログラマブル・ゲイン計装アンプ
  • 内部クロック発振器
  • 50Hz / 60Hzを同時除去
  • リファレンス検出
  • ローサイドのパワー・スイッチ
  • プログラマブル・デジタル出力
  • バーンアウト電流
  • 電源:2.7~5.25V
AD7798
16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、低消費電力、計装アンプ内蔵
AD7798/AD7799 Functional Block Diagram AD7798/AD7799 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 13

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 4
ADR381 製造中 2.5V電圧リファレンス、バンドギャップ、高精度と安定性、低消費電力
ADR391 製造中 電圧リファレンス、2.5V、高精度、マイクロパワー、低ノイズ、シャットダウン機能付
ADR421 製造中 リファレンス電圧、超高精度低ノイズ2.500V XFET®
ADR431 製造中 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 1
AD8539 製造中 オペアンプ、低消費電力、高精度、オートゼロ
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3
AD8639 製造中 オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力
ADA4505-2 製造中 オペアンプ、デュアル、低消費10µA、レールtoレール入出力、入力クロスオーバ歪みなし
ADA4051-2 製造中 オペアンプ、1.8 V、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、デュアル、RRIO
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD7798

AD7798 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7798EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7798. The evaluation board can be connected to a PC via a standard USB interface. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD7798
AD7798 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0234 Circuits from the Lab®

電気化学センサーを使用した単電源、マイクロパワー毒ガス検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Complete electrochemical sensor
  • Low power
  • Single supply
CN0312 Circuits from the Lab®

プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプと同期検波器付き2チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • Dual channel RGB colorimeter
  • High sensitivity low noise transimpedance amplifier
  • Programmable gain TIA
Dual Gas Sensor Simplified Schematic
CN0396 Circuits from the Lab®

温度補償機能付き電気化学式デュアル・ガス・センサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • デュアル・ガス・センサー 
  • 温度補償機能付き 
  • 16 ビット デジタル処理
Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
CN0397 Circuits from the Lab®

スマート農業に向けた超低消費電力の光認識システム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 色光認識システム 
  • スマート農業アプリケーション
  • 16ビット・デジタル化 
  • 低消費電力 
  • Arduino互換シールド・フォーマット 
Figure 1. CN0548 Block Diagram
CN0548 Circuits from the Lab®

絶縁型高電圧大電流の測定モジュール ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  

機能と利点

  • 広い電流(+/-10A)および電圧(80V)入力の範囲
  • 設定可能なゲイン/減衰
  • ガルバニック絶縁
  • Arduinoフォーム・ファクタ対応

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-28
    CN0548:高電圧/大電流に対応可能な絶縁型の測定モジュール
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-05-13 01:02
    CN0548: Isolated High Voltage, High Current, Measurement Module
CN0234
電気化学センサーを使用した単電源、マイクロパワー毒ガス検出器 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0312
プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプと同期検波器付き2チャンネル色度計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0396
温度補償機能付き電気化学式デュアル・ガス・センサー ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Dual Gas Sensor Simplified Schematic
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0396-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0397
スマート農業に向けた超低消費電力の光認識システム ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Ultralow Power, Single-Supply, 16-Bit Voltage Input ADC
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0397-ARDZ Evaluation Board - Bottom View
CN0548
絶縁型高電圧大電流の測定モジュール ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  
Figure 1. CN0548 Block Diagram
CN0548 Evaluation Board - Angle View
CN0548 Evaluation Board - Top View
CN0548 Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品