AD7793

製造中

24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、超低消費電力

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 最大23ビットの有効分解能
  • RMSノイズ
  • 40nV@4.17Hz
  • 85nV@16.7Hz
  • 消費電流:400μA(typ)
  • パワーダウン時の消費電流:1μA(max)
  • 更新レート:4.17~500Hz
  • 3チャンネルの差動入力
AD7793
24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、超低消費電力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 15

技術記事 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
isoPower 3
ADUM5401 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:3/1)
ADUM5402 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:2/2)
ADUM5403 製造中 デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、2.5kV、DC/DCコンバータ内蔵(チャンネル信号方向:1/3)
USBアイソレータ 1
ADUM4160 製造中

USBアイソレータ、フル / ロー・スピード

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD7793

AD7793 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD7793EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7793. The evaluation board can be connected to a PC via a standard USB interface. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.


Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

EVAL-AD7793
AD7793 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0326 Circuits from the Lab®

温度補償機能付き絶縁型低消費電力 pH モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  

機能と利点

  • 制度0.5%
  • 低消費電力
  • 温度補償機能
  • 完全絶縁型
Differential Bridge Type Transducer Monitor with Temperature Compensation
CN0355 Circuits from the Lab®

温度補償された低消費電力ブリッジ・シグナル・コンディショナおよびドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • ブリッジ・シグナル・コンディショナおよびドライバ
  • 温度補償機能
  • 低消費電力
CN0172 Circuits from the Lab®

高精度マルチ・チャンネル熱電対測定回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • 3チャンネル K型熱電対測定システム
  • 標準温度範囲: -20℃~120℃
  • 高精度温度測定:0.25℃精度
  • 冷接点補償用に使用される16ビットデジタル温度センサー
CN0326
温度補償機能付き絶縁型低消費電力 pH モニタ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。  
CN0355
温度補償された低消費電力ブリッジ・シグナル・コンディショナおよびドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
CN0172
高精度マルチ・チャンネル熱電対測定回路 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

最近表示した製品