AD7298
製造中A/Dコンバータ、12ビット、1MSPS、8チャンネル、逐次比較型、温度センサー内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.01
製品の詳細
- 12ビット逐次比較型A/Dコンバータ
- シングルエンド、8チャンネル入力
- チャンネル・シーケンサ機能
- 1MSPSの高速スループット
- アナログ入力範囲:0V~2.5V
- 12ビットの温度/デジタル・コンバータを内蔵
- 温度センサー精度:±1℃
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- VDD=2.8V~3.6Vで仕様を規定
- ロジック電圧:VDRIVE=1.65V~3.6V
- パワーダウン電流:10μA以下
- 2.5Vの内部リファレンス
- パワーオン・リセット機能内蔵
- 高速シリアル・インターフェース:SPI
- 20ピンLFCSPパッケージ
AD7298は12ビット、高速、低消費の8チャンネル逐次比較型A/Dコンバータで内部に温度センサーを備えています。このデバイスは単電源3.3Vで動作し、1MSPSの最大スループット・レートを特長としています。この製品は、30MHzを超える入力周波数を扱うことの出来る、低ノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプを内蔵しています。
AD7298はプログラマブル・シーケンサを提供し、変換するチャンネルのシーケンスをあらかじめプログラムして選択することが可能です。このデバイスは2.5Vリファレンスを内蔵しており、外部リファレンスを使う場合はこのリファレンスをディスエーブルにすることが出来ます。
AD7298は高精度のバンドギャップ温度センサーを内蔵しており、温度をモニタして12ビットのA/Dコンバータによって0.25℃の分解能でデジタイジングされます。この製品は、SPI及び標準DSPインターフェースと互換な4線のシリアル・インターフェースを提供します。
AD7298では斬新なデザイン技術を使って、高いスループット・レートで非常に小さい消費電力を可能にしています。このデバイスは、柔軟な消費電力/スループット・レート管理オプションも提供します。デバイスは20ピンLFCSPパッケージを採用しています。
製品のハイライト
- テレコミュニケーション、プロセス及び工業用制御などを含む多種、多様なモニタリング・システクに最適な製品です。
- チャンネルあたり1MSPSの高スループット・レートを低消費電力で実現。
- チャンネル・シーケンサ機能付き、シングルエンド8チャンネル入力。ADCサイクル及び変換するための連続したシーケンス・チャンネルの選択可能。
- 0.25℃の分解能を備えた温度センサーを内蔵。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 3
テクニカル・ブック 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD7298BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7298BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
AD7298BCPZ | 製造中 | |
AD7298BCPZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 3 | ||
ADR431 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース機能付き |
ADR441 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧2.5V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
ADR4525 | 製造中 | 2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度 |
スタンダード・デジタル・アイソレータ 3 | ||
ADUM1401 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性) |
ADUM4401 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル、5kV RMS耐性 |
ADUM3481 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、クワッド・チャンネル(取り扱い可能信号方向:3/1) |
高精度オペアンプ(Vos 1mV以下、TCVos 2μV/C以下) 4 | ||
AD8021 | 製造中 | オペアンプ、16ビット・システム用、ローノイズ、高速 |
OP177 | 製造中 | オペアンプ、超高精度 |
AD8655 | 製造中 | オペアンプ、低ノイズ、高精度CMOS |
ADA4841-1 | 製造中 | オペアンプ、レールtoレール出力、低消費電力、低ノイズ、低歪み |
高電圧オペアンプ(12V以上) 3 | ||
ADA4899-1 | 製造中 | オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz |
ADA4077-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4 MHz、7 nV/√Hz、デュアル、低オフセット/ドリフト |
ADA4077-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、高精度、4MHZ、7nV/√Hz、シングル、低オフセット/ドリフト |
低ノイズ・オペアンプ(10nV/√Hz以下) 2 | ||
ADA4897-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
ADA4896-2 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、レールtoレール出力 |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 3 | ||
ADA4627-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、19MHz、低ノイズ、低入力バイアス電流 |
ADA4637-1 | 製造中 | オペアンプ、JFET入力段、30V、80MHz、低ノイズ 、低入力バイアス電流 |
AD8610 | 製造中 | オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
AD7091R-8 | 製造中 |
A/Dコンバータ、12ビット、1 MSPS、8チャンネル、超低消費電力、24ピンTSSOP |