AD7173-8

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、24ビット、8/16チャンネル、ΣΔ型、31.25 kSPS、高集積IC、低消費電力

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$9.36
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低消費電力、8/16チャンネル、高集積、マルチプレクスA/Dコンバータ(ADC)
  • 集積している回路:
    • 高精度アナログ入力用バッファとリファレンス入力バッファ
    • 2.5 V高精度リファレンス(3.5 ppm/℃)
    • クロスポイント・マルチプレクサ(システム診断が可能)
    • 8チャンネルの完全差動または16チャンネルのシングルエンド入力
    • クロック用発振器
    • 自動外部マルチプレクサ制御機能を持つGPIOとGPOピン
  • 高速かつ柔軟な出力レート:1.25 SPS~31.25 kSPS
  • チャンネル・スキャン・データレート:6.21 kSPS/チャンネル(161 μs 設定)
  • 性能仕様:
    • ノイズ・フリー・ビット:17.5ビット@31.25 kSPS
    • ノイズ・フリー・ビット:24ビット@1.25 SPS
    • INL:±3 ppm/FSR
  • 50 msセトリングで50 Hz信号と60 Hz信号の同時除去:85dB
  • 電源は3.3V又は5Vのいずれかで動作可能
    • 単電源
    • AVDD1は3.3V又は5V、AVDD2は2Vから5V、IOVDDは2Vから5V
    • オプションで分離電源可能
    • AVDD1とAVSSを±2.5 V、又は± 1.65V
  • 消費電流:1.4 mA
  • 3/4線シリアル・デジタル・インターフェース(SCLKはシュミット・トリガ)
    • CRCエラー・チェック
    • SPI、QSPI、MICROWIRE、DSPと互換
  • パッケージ:40ピン6 mm × 6 mmのLFCSPパッケージ
  • 温度範囲:-40℃~+105°


AD7173-8
A/Dコンバータ、24ビット、8/16チャンネル、ΣΔ型、31.25 kSPS、高集積IC、低消費電力
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 2
ADR445 製造中 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き
ADR4550 製造中 5.0V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
スタンダード・デジタル・アイソレータ 4
ADUM3401 製造中 デジタル・アイソレータ、4チャンネル、システム・レベルのESD信頼性を強化
ADUM1401 製造中 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(3/1チャンネル方向性)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

設計ツール 1

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD7173-8SDZ

AD7173-8SDZ Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD7173-8
  • PC control in conjunction with the SDP (see EVAL-SDP-CB1Z from Analog Devices, Inc. for additional information)
  • PC software for control and data analysis (time domain)
  • Standalone capability

製品詳細

The EVAL-AD7173-8SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7173-8. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform . When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins. The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CB1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.

EVAL-AD7173-8SDZ
AD7173-8SDZ Evaluation Board

リファレンス・デザイン

PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
CN0364 Circuits from the Lab®

HART 準拠の PLC/DCS 用クワッド・チャンネル電圧および電流入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • クワッド・チャンネル電圧および電流入力 
  • 完全絶縁型 
  • HART準拠
CN0364
HART 準拠の PLC/DCS 用クワッド・チャンネル電圧および電流入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

最新のディスカッション

最近表示した製品