AD574A

新規設計には非推奨

12ビットA/Dコンバータ、全機能内蔵型

製品モデル
25
1Ku当たりの価格
最低価格:$41.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • リファレンス、クロック内蔵完全12ビットA/Dコンバータ
  • 8ビットまたは16ビットマイコン・バスとのインターフェース
  • 全温度範囲での直線性保障
    0~70℃:AD574AJ、K、L
    −55~+125℃:AD574AS、T、U
  • 全温度範囲でミッシング・コード無し
  • 35μs最大変換時間
  • MIL規格やJAN規格等の種々の対応バージョンも用意
  • 長期間安定と低ゲイン温度係数を実現する
    埋め込みツェナー・リファレンス内蔵、
    10ppm/℃(最大):AD574AL、
    12.5ppm/℃(最大):AD574AU
  • セラミックDIP、プラスチックDIP、PLCCパッケージ
  • ピン互換の高速バージョンも可能
    (15μs:AD674B、80μs:AD774B、10μs(S&H付):AD1674)
AD574A
12ビットA/Dコンバータ、全機能内蔵型
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

技術記事 1

クロスリファレンス・ガイド 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

最近表示した製品