AD9246
製造中14ビットA/Dコンバータ、105MSPS/125MSPS、1.8V
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$33.46
製品の詳細
- 1.8Vのアナログ電源動作
- 1.8~3.3Vの出力電源
- 70MHzまでの入力に対するSNR=71.7dBc(72.7dBFS)
- 70MHzまでの入力に対するSFDR=85dBc
- 低消費電力:395mW@125MSPS
- 650MHz帯域幅を備える差動入力
- オンチップの電圧リファレンスとサンプル&ホールド・アンプを内蔵
- DNL=±0.4LSB
- 柔軟性に優れたアナログ入力:1~2Vp-pの範囲
- オフセット・バイナリ、グレイ・コード、または2の補数のデータ・フォーマット
- データ出力クロックおよびクロック・デューティ・サイクル安定化器
- シリアル・ポート制御
選択可能なデジタル・テスト・パターン生成機能を内蔵
クロックとデータのプログラマブル・アライメント
AD9246は、高性能のサンプル&ホールド・アンプ(SHA)とオンチップの電圧リファレンスを特長とするモノリシック、1.8V単電源、14ビット、80MSPS/105MSPS/125MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。この製品には、出力誤差補正ロジックを備える複数段構成の差動パイプライン・アーキテクチャが採用され、これによって125MSPSのデータ・レート時に14ビットの精度を維持し、動作温度範囲の全域でノー・ミスコードを保証します。
広帯域幅で、真の差動入力を備えたSHAが内蔵されているので、シングルエンドのアプリケーションを含めて、各種のユーザ選択可能な入力範囲と入力オフセットを設定できます。AD9246はフルスケールの電圧レベルを連続チャンネルでスイッチするマルチプレクサ・システム、およびナイキスト・レートを十分に超える周波数のシングル・チャンネル入力サンプリングなどのアプリケーションに適しています。既存のADCよりも消費電力とコストを節減できる能力を備えたAD9246は、通信、画像処理、医療用超音波装置などのアプリケーションに最適です。
1つの差動クロック入力を使用して、すべての内部変換サイクルを制御します。デューティ・サイクル安定化器(DCS)は、クロックのデューティ・サイクルの幅広い変動を補償すると同時に、ADC全体の優れた性能を維持します。 像処理、医療用超音波装置などのアプリケーションに最適です。
デジタル出力データは、オフセット・バイナリ、グレイ・コード、または2の補数のフォーマットで供給されます。受信ロジックとの正しいラッチ・タイミングを確実に維持するために、データ出力クロック(DCO)が用意されています。 像処理、医療用超音波装置などのアプリケーションに最適です。
AD9246は48ピンのLFCSPパッケージで提供され、その仕様は工業温度範囲(1)の-40~+85℃で規定されています。 像処理、医療用超音波装置などのアプリケーションに最適です。
製品のハイライト
- AD9246は1.8Vの単電源で動作し、1.8~3.3Vのロジック・ファミリーに対処するために別個に用意されたデジタル出力ドライバ電源を特長としています。
- 特許取得技術が採用されたSHA入力は、最大で225MHzまでの入力周波数に対して優れた性能を維持します。
- クロックDCSは、幅広い範囲のクロック・パルス幅でADC全体の優れた性能を維持します。
- 標準のシリアル・ポート・インターフェースは、データ・フォーマットの設定(オフセット・バイナリ、2の補数、またはグレイ・コード)、クロックDCS、パワーダウン、電圧リファレンス・モードのイネーブル設定などの各種の製品機能に対応可能です。
- AD9246はAD9233とピン配置の互換性を備えているので、12ビットから14ビットに簡単に移行することが可能です。
アプリケーション
- 超音波装置
- 通信レシーバのIFサンプリング:IS-95、CDMA-One、IMT-2000
- バッテリ駆動計測機器
- 携帯型スコープメータ
- 低価格のデジタル・オシロスコープ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 20
技術記事 3
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9246BCPZ-105 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9246BCPZ-125 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9246BCPZ-80 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9246BCPZRL7-105 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9246BCPZRL7-125 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9246BCPZRL7-80 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
AD9246BCPZ-105 | ||
AD9246BCPZ-80 | ||
AD9246BCPZRL7-105 | 製造中 | |
AD9246BCPZRL7-125 | 製造中 | |
AD9246BCPZRL7-80 | 製造中 | |
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9246BCPZ-105 | ||
AD9246BCPZ-125 | ||
AD9246BCPZ-80 | ||
AD9246BCPZRL7-105 | 製造中 | |
AD9246BCPZRL7-125 | 製造中 | |
AD9246BCPZRL7-80 | 製造中 | |
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9246BCPZ-105 | ||
AD9246BCPZ-125 | ||
AD9246BCPZ-80 | ||
AD9246BCPZRL7-105 | 製造中 | |
AD9246BCPZRL7-125 | 製造中 | |
AD9246BCPZRL7-80 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 3 | ||
AD9510 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力 |
AD9511 | 新規設計に推奨 | クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力 |
AD9512 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.2GHz、2つの1.6GHz入力、分周器/遅延調整内蔵、5出力 |
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 3 | ||
AD9513 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力 |
AD9514 | 新規設計に推奨 | クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力 |
AD9515 | 新規設計に推奨 | 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力 |
シングルエンド入力差動出力アンプ 2 | ||
ADA4937-1 | 新規設計に推奨 | ADCドライバ、超低歪み、差動(シングル) |
ADA4939-1 | 新規設計に推奨 | 高速差動アンプ、超低歪み、ADC ドライバ |
デジタル制御VGA 1 | ||
AD8375 | 製造中 | VGA、IF段、超低歪み |
完全差動アンプ 1 | ||
AD8352 | 新規設計に推奨 | 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用 |
ツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
ツールを開くAD9246 IBIS Models 1
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く