OP07D
OP07D
製造中オペアンプ、超低オフセット電圧
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.54
Viewing:
製品の詳細
- 低価格でOP07の性能
- 互換性のあるSOIC-8およびPDIP
- 消費電力を標準のOP07より50%低減
- ロスのない帯域幅、スルーレート、ノイズ性能
- PSRR、CMRR、ゲイン、Isy(電源電流/アンプ)を改善
- ノイズの多い環境で優れた精度を実現
- 最大の動作温度範囲:-40~+125℃
- 80°の位相マージンで高い安定性、取扱いがきわめて容易
OP07Dは、最大150µVの電圧オフセット性能を備えたOP07ファミリーの低価格オプションで、高精度の超低オフセット・アンプです。低消費電流(1.1mA typ)、低入力バイアス電流(±1nA max)、高CMRR/PSRR(130dB)を特長とし、±5~±15Vの電源範囲で動作が仕様規定されています。
アナログ・デバイセズのiPolar™プロセスを採用したOP07Dは、業界標準のOP07タイプのアンプより高い精度を提供し、小さなフットプリントで優れた性能を発揮します。高出力スイング、低消費電力、高CMRR(コモン・モード除去比)、高PSRR(電源電圧変動除去比)など、高い性能を提供します。OP07Dは、時間の経過や温度の変化にほとんど左右されずにオフセットとゲインの安定性を維持します。閉ループ・ゲインが高い場合も、優れた直線性とゲイン精度を維持できます。
OP07Dは-40~+125℃の拡張工業温度範囲で動作が仕様規定されています。8ピンのDIPパッケージ、および普及型の鉛フリー8ピンSOICナロー・パッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
OP07DNZ | 8-Lead PDIP | ||
OP07DRZ | 8-Lead SOIC | ||
OP07DRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
OP07DRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
OP07DNZ | 製造中 | |
OP07DRZ | 製造中 | |
OP07DRZ-REEL | 製造中 | |
OP07DRZ-REEL7 | 製造中 | |
5 27, 2009 - 06_0083 ADI Silicon Valley Second-Generation High Voltage Bipolar Process (HVBP2) Fab/Trim/Probe Transfer. |
||
OP07DNZ | 製造中 | |
OP07DRZ | 製造中 | |
OP07DRZ-REEL | 製造中 | |
OP07DRZ-REEL7 | 製造中 | |
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
OP07DRZ | 製造中 | |
OP07DRZ-REEL | 製造中 | |
OP07DRZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- OP07
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。