AD8599
AD8599
製造中オペアンプ、デュアル、超低歪み、超低ノイズ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.81
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ:1kHzで1.1nV/√Hz
- 低歪み:-120dB THD@1kHz
- 入力ノイズ:76nV p-p未満(0.1~10Hz)
- スルーレート:14V/µs
- 広帯域幅:10MHz
- アンプ当たりの電源電流:4.8mA(typ)
- 低オフセット電圧:10µV(typ)
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD8599-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
- AD8599-EPデータシート(英語pdf)はこちらからダウンロードできます。
- 拡張温度範囲:-55℃~+125℃
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC 図面番号: V62/16604
AD8597/AD8599は、超低ノイズ、超低歪みのオペアンプで、プリアンプに理想的です。オーディオ帯域幅で-120dB(またはそれ以下)の低高調波歪みと1.1nV/√Hzの低ノイズのAD8597/AD8599は、オーディオ、医療、計測用アプリケーションのプリアンプに求められる広いダイナミック・レンジを提供します。14V/µsの優れたスルーレートと10MHzのゲイン帯域幅は、医療アプリケーションに最適です。また、その低歪み特性とセトリング時間によって、高分解能データ・コンバータのバッファリングにも最適です。
AD8597は、8ピンSOICパッケージとLFCSPパッケージで、一方AD8599は8ピンSOICパッケージで供給されます。両者とも-40~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。AD8597とAD8599は、アナログ・デバイセズが提供する低ノイズオペアンプ・シリーズの製品として位置づけられています。
アプリケーション
- プロ用オーディオ・プリアンプ
- ATE/高精度テスタ
- 画像システム
- 医学/生理学的計測
- 高精度ディテクタ/機器
- 高精度データ変換
ドキュメント
データシート 3
アプリケーション・ノート 9
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
リファレンス設計 1
チュートリアル 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD8599ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8599ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8599ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8599TRZ-EP | 8-Lead SOIC | ||
AD8599TRZ-EP-R7 | 8-Lead SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8599ARZ | 製造中 | |
AD8599ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8599ARZ-REEL7 | 製造中 | |
5 27, 2009 - 06_0083 ADI Silicon Valley Second-Generation High Voltage Bipolar Process (HVBP2) Fab/Trim/Probe Transfer. |
||
AD8599ARZ | 製造中 | |
AD8599ARZ-REEL | 製造中 | |
AD8599ARZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く