ADUM5211

製造中

デジタル・アイソレータ、デュアルチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵(1/1チャンネル方向)

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.23
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • isoPower:絶縁型DC/DCコンバータを内蔵
  • 安定化された3.135V~5.25V出力
  • 出力電力:最大150mW
  • 2つのDC~-100Mbps
    (NRZ)信号絶縁チャンネル
  • ソフトスタート電源
  • 沿面距離5.3mmの20ピンSSOPパッケージを採用
  • 最大15MHzのSPIに対応
  • 高温動作:105°C
  • 高コモン・モード過渡電圧耐性:>25kV/µs
  • 安全性と規制に関する認可
    • UL recognition認証
      • UL1577により1分間で2500V rms
    • CSA Component Acceptance Notice 5A
    • VDE規格への適合性を認証
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 560 V(ピーク値)
ADUM5211
デジタル・アイソレータ、デュアルチャンネル、DC/DCコンバータ内蔵(1/1チャンネル方向)
ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212 Functional Block Diagram ADuM5211 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADuM5211 IBIS Models 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM5211

ADuM5211 評価用ボード

機能と利点

  • isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
  • 安定化 3.15 V または 5.25 V 出力
  • 最大出力 150 mW
  • 沿面距離 5 mm の 20 ピン SSOP パッケージ
  • 高温動作: 105°C
  • 高いコモンモード過渡耐圧: >25 kV/μs

製品詳細

EVAL-ADuM5211EBZ は、ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212 と ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 の 150 mW 絶縁型電力モジュールをサポートします。JEDEC 規格 SSOP20 パッド・レイアウトを提供するとともに、必要な出力電圧の設定、イネーブル制御の設定、オンボード・ロードとバイパス・コンデンサに対する複数位置をサポートします。


isoPower デバイスは、高周波高出力スイッチング回路を使用し、チップ・スケール、空芯トランス全体に対する電力伝送を可能にします。この評価用ボードには、AN-0971 アプリケーション・ノートの EMI 軽減に関する推奨事項が反映されています。採用されている技術によって、この PCB および電力モジュールは電圧および負荷範囲に応じて CISPER22 クラスA またはクラスB の条件を満たすことができます。

ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212 と ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 のすべての仕様は、アナログ・デバイセズが提供する DuM5210/ADuM5211/ADuM5212 と ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 のデータシートにそれぞれ記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

EVAL-ADuM5211
ADuM5211 評価用ボード

リファレンス・デザイン

PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
CN0364 Circuits from the Lab®

HART 準拠の PLC/DCS 用クワッド・チャンネル電圧および電流入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

機能と利点

  • クワッド・チャンネル電圧および電流入力 
  • 完全絶縁型 
  • HART準拠
CN0364
HART 準拠の PLC/DCS 用クワッド・チャンネル電圧および電流入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
EVAL-CN0364-SDPZ Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品