ADT7420

新規設計に推奨

±0.25°C精度の16ビット・デジタルI2C温度センサー

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.82
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高精度
    • 温度精度:
      • ±0.20℃@-10℃~+85℃(3.0V)
      • ±0.25℃@-20℃~+105℃(2.7V~3.3V)
    • 16ビット温度分解能:0.0078℃
  • 超低温度ドリフト:0.0073℃
    • NIST標準に準拠可能またはNIST標準と同等性能
    • パワーアップ時の高速な最初の温度変換:6ms
  • 容易な導入:
    • 温度校正/補正は不要
    • 直線性補正の不要
  • 低消費:
    • パワーセービング・モード:1サンプル / 1秒(SPS)
    • ノーマル・モード:700μW(typ)@3.3V
    • シャットダウン・モード:7μW(typ)@3.3V
  • 広い動作範囲
    • 温度範囲:−40°C ~ +150°C
    • 電圧範囲:2.7 V ~ 5.5 V
  • 設定可能な割り込み
    • クリティカル割り込み
    • 高温/低音割り込み
  • I2C互換インターフェース
  • RoHS準拠の16ピン4mm x 4mm LFCSPパッケージ
ADT7420
±0.25°C精度の16ビット・デジタルI2C温度センサー
ADT7420 Functional Block Diagram ADT7420 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
EV-TempSense-ARDZ

±0.1°C、±0.25°C & ±0.5°C精度の温度センサー評価用プラットフォーム

機能と利点

ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320デジタル温度センサー用の、フル機能Arduino(アルドゥイーノ)シールド。I2CまたはSPIインターフェースへの接続が簡単なオンボードのリボン・ケーブル・コネクタにより、リモート・センサー・ボードを小型化できます。

以下のソフトウェアIDEと組み合わせて、PC制御を実行します。

  • 分析 | 制御 | 評価(ACE)ソフトウェア
  • Arduino
  • Mbed

以下のハードウェア・システムと組み合わせてPC制御:

  • SDP-S、SDP-B、SDP-K1、Arduino(アルドゥイーノ)

Windows 7、Windows 8、Windows 10に対応

温度センサー評価用キットには、以下のボードが含まれます。

  • EVAL-ADT7420ARDZ
  • EVAL-ADT7420MBZ
  • EVAL-ADT7320MBZ

次の評価用ボードは、±0.1°C精度の測定が必要な場合に、別途注文できます。

  • EVAL-ADT7422MBZ

製品詳細

EVAL-TempSense-ARDZは、アナログ・デバイセズの高精度デジタル温度センサーの機能を簡単に評価できる評価用ボード3つを含んだ、評価用ボード・キットです。センサーへのインターフェースは、Arduinoシールドに直接接続する形や、リボンケーブルを介して外部センサーに接続する形から選択できます。EVAL-TempSense-ARDZを、Arduino統合開発環境(IDE)または分析制御評価(ACE)ソフトウェアと組み合わせて使用する際は、ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320データシートと併せてユーザー・ガイドを参照してください。 

ADT7410/ADT7420/ADT7422/ADT7310/ADT7320は、広範な工業用温度範囲にわたって画期的な性能を発揮する、高精度のデジタル温度センサーです。このデバイスは、バンドギャップ・リファレンス、温度センサー、16ビットA/Dコンバータ(ADC)を搭載しており、温度を監視して0.0078°Cの分解能でデジタル化します。デバイスは、I2CまたはSPIバージョンから選択できます。

eval board
EVAL-ADT7420-PMDZ

+/- 0.25°C温度計測PMODボード

機能と利点

  • 0.25°Cの正確な温度計測
  • I2C PMODコネクタ
  • FPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能

製品詳細

PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格の周辺温度センサー計測ボードです。プロトタイピングの際、このボードはADICUP360またはADICUP3029開発プラットフォームと組み合わせて使用​​します。電気的および物理的に直接接続できるため、ハードウェアとソフトウェアをすぐに使い始めることができ、ソリューションの開発に役立ちます。

I2C PMODペリフェラル・コネクタは、多くのサード・パーティ製MCUまたはFPGA開発ボードにも搭載されています。EVAL-ADT7420-PMDZは、これらのシステムに直接接続することができ、以下の参照コードを使用して独自のコードを開発できます。

eval board
EV-COG-AD3029

超低消費電力アプリケーション向けADuCM3029 Cog開発プラットフォーム

機能と利点

  • オンボード超低消費電力ARM Cortex M3 MCU
  • 外付けのデバッガ/エミュレータ・ツール不要
  • 小型のフォーム・ファクタ(75 × 35mm)
  • 複数の電源オプション – USB、コイン電池、外部電源、リチウムイオン電池
  • オンボード周辺機器 – 加速度センサー、温度センサー
  • アナログ・デバイセズRFドーターカードおよびRFモジュールとの互換性
  • アナログ・デバイセズ・アプリケーション・アドオン・ボードとの互換性
  • すべてのMCU信号への外部アクセスを可能にする拡張コネクタおよびジャンパ

製品詳細

EV-COG-AD3029は、アナログ・デバイセズのMCUおよびRFトランシーバー製品ライン全体のアナログ・デバイセズの超低消費電力技術に対応する開発プラットフォームです。このボードは、オープン・ソースのEclipseベースの統合開発環境(IDE)であるCrossCore Embedded Studioを使用しています(無料でダウンロード可能)。プラットフォームには、モノのインターネット(IoT)アプリケーションに対するソリューションや試作品の作成を容易にするハードウェアとソフトウェアのサンプル・プロジェクトが多数装備されています。


Cog開発システムは以下のもので構成される場合があります。


  • アナログ・デバイセズULP製品ラインの付加価値を強調するMCU Cog
  • アプリケーション固有の使用状況に対応するオプションのアドオン・ボード(ギア)
  • 接続用のオプションのワイヤレス・ボード(RF-Cog)

Cog開発システムの目的は、柔軟性の高い無線、マイクロプロセッサ、センサー、アプリケーションの開発環境を使用して、工業分野、プロ、セミプロの顧客に焦点を当てた開発/プロトタイプ作成機能を迅速に作成することです。

eval board
EV-COG-AD4050

MCU および RF トランシーバー製品ライン全体のアナログ・デバイセズの超低消費電力技術に対応する Cog 開発プラットフォームの ADuCM4050 バリエーション

機能と利点

  • オンボード低消費電力 ARM Cortex M4F MCU
  • 外付けのデバッガ/エミュレータ・ツールが不要
  • 小型のフォーム・ファクタ(75 X 35 mm)
  • 複数の電源オプションが使用可能 – USB、コイン電池、外部電源、リチウムイオン電池
  • オンボード周辺機器 – 加速度センサー、温度センサー
  • アナログ・デバイセズ RF ドーターカードおよび RF モジュールとの互換性
  • アナログ・デバイセズ・アプリケーション・アドオン・ボードとの互換性
  • すべての MCU 信号への外部アクセスを可能にする拡張コネクタおよびジャンパ

製品詳細

EV-COG-AD4050 は、アナログ・デバイセズ の MCU および RF トランシーバー製品ライン全体のアナログ・デバイセズの超低消費電力技術に対応する開発プラットフォームです。このボードは、オープン・ソースの Eclipse ベースの統合開発環境(IDE)である CrossCore Embedded Studio を使用しています(無料でダウンロード可能)。プラットフォームには、モノのインターネット(IoT)アプリケーションに対するソリューションやその試作品の作成を容易にするハードウェアとソフトウェアのサンプル・プロジェクトが多数装備されています。


Cog 開発システムは以下のもので構成される場合があります。


  • アナログ・デバイセズ ULP 製品ラインの付加価値を強調する MCU Cog
  • アプリケーション固有のユース・ケースに対応するオプションのアドオン・ボード(ギア)
  • 接続用のオプションのワイヤレス・ボード(RF-Cog)

Cog 開発システムの目的は、柔軟性の高い無線、マイクロプロセッサ、センサー、アプリケーションの開発環境を使用して、工業分野、プロ、セミプロの顧客に焦点を当てた開発/プロトタイプ作成機能を迅速に作成することです。

EV-TempSense-ARDZ
±0.1°C、±0.25°C & ±0.5°C精度の温度センサー評価用プラットフォーム
Analog Devices TempSense Evaluation Board Analog Devices TempSense Evaluation Board Analog Devices TempSense Evaluation Board Analog Devices TempSense Evaluation Board Analog Devices TempSense Evaluation Board Analog Devices TempSense Evaluation Board
EVAL-ADT7420-PMDZ
+/- 0.25°C温度計測PMODボード
eval-adt7420-pmdz
EV-COG-AD3029
超低消費電力アプリケーション向けADuCM3029 Cog開発プラットフォーム
EV-COG-AD3029LZ - Angle View EV-COG-AD3029LZ - Bottom View EV-COG-AD3029LZ - Top View
EV-COG-AD4050
MCU および RF トランシーバー製品ライン全体のアナログ・デバイセズの超低消費電力技術に対応する Cog 開発プラットフォームの ADuCM4050 バリエーション
EV-COG-AD4050LZ - Angle View EV-COG-AD4050LZ - Bottom View EV-COG-AD4050LZ - Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品