ADSP-BF527
製造中低消費電力で高度なペリフェラルを装備
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.72
製品の詳細
- Lockbox™ テクノロジ: コードとコンテンツに対する、ハードウェアを使用したセキュリティ
- 最大 600 MHz (1200 MMACS) の性能を備えたBlackfinプロセッサ・コア
- 8つのステレオI2Sチャンネルに対応する2つのデュアル・チャンネル全二重同期シリアル・ポート
- 1次元と2 次元のデータ転送に対応する12のペリフェラルDMAチャンネル
- コマンド、アドレス、データ用に8ビットのインターフェースを備えたNANDフラッシュ・コントローラ
- イーサネット10/100 MII/RMIIインターフェース
- 外部SDRAM、SRAM、フラッシュ、またはROMからなる複数のバンクへのグルーレスな接続を提供するメモリ・コントローラ
- 289ボール、12mm×12mm、0.5mmピッチのmini-BGA (0 ~ 70℃の商用温度範囲)
- 208ボール、17mm×17mm、0.8mmピッチのmini-BGA(-45 ~+85℃*の工業用温度範囲)
* 533 MHz 最大動作速度
このプロセッサは、高性能の16/32ビットBlackfin組込みプロセッサ・コア、柔軟性に優れたキャッシュ・アーキテクチャ、拡張型のDMAサブシステム、ダイナミック・パワー・マネジメント(DPM)機能を特長としているため、システム設計者は民生、通信、工業/計測を含む幅広いポータブル・アプリケーションに対応する柔軟性の高いプラットフォームを開発できます。
Ethernet や Wi-Fi 802.11 a/b/gの様なネットワークで接続されたデバイスとのグルーレスな接続性を持つペリフェラルと電力効率の高いシグナルプロセッシング機能を持つADSP-BF526は、VoIP PhoneやIP CameraのようなIP接続のアプリケーションに最適です。
組込み型システム設計者にとってVoIPでの困難な問題は、経済的で配備が容易、かつ複数の市場間で性能がスケーラブルな処理ソリューションを選択することです。“売れ筋”の組込み型ソリューションでは、チャンネル数の少ない基本的なVoIPソリューションを組み込むことができ、さらにビデオ、ミュージック、画像、システム制御といった付加価値的な機能やサービスを加えるために十分な余力を持つプラットフォームを使って設計を行うアプローチを取ります。ADSP-BF527 は、プロセッサ・コアを2個使ってVoIP機能を提供する従来型VoIP組込み型ソリューションとは異なり、ユニファイド・コア・アーキテクチャによるコンバージェント・ソリューションを実現します。このユニファイド・コア・アーキテクチャでは、音声やビデオの信号処理と、ネットワークやユーザ・インターフェースの要求を管理するRISC MCU処理を同時に行うことができます。1つのコンバージェント・プロセッサでVoIPの全機能を提供する独自の機能により、ソフトウェア開発環境の統一、システム・デバッグや配備の迅速化、システム全体コストの削減が可能になります。
今日の組込みアプリケーションにはIP保護が要求されます。ADSP-BF527 は、OTPメモリなどのファームウェアベースのソリューションを組み込むことでプログラム・コードに安全にアクセスするためのプライベート・キーを実装できるようにし、柔軟性およびアップグレード性と性能とを両立させるセキュリティ・スキームを実現します。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 48
技術記事 1
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 2
ソフトウェア・マニュアル 11
エミュレータ・マニュアル 3
集積回路異常 1
お客様の採用事例 2
製品ハイライト 2
リファレンス設計 1
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-BF527BBCZ-5A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) | ||
ADSP-BF527KBCZ-5 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
ADSP-BF527KBCZ-6 | 289-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.26mm) | ||
ADSP-BF527KBCZ-6A | 208-Ball CSPBGA (17mm x 17mm x 1.75mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-BF527BBCZ-5A | 製造中 | |
ADSP-BF527KBCZ-5 | 製造中 | |
ADSP-BF527KBCZ-6 | 製造中 | |
ADSP-BF527KBCZ-6A | 製造中 | |
2 17, 2010 - 09_0173 Power-Up Reset timing specification change applicable to select Blackfin Processors. |
||
ADSP-BF527BBCZ-5A | 製造中 | |
ADSP-BF527KBCZ-5 | 製造中 | |
ADSP-BF527KBCZ-6 | 製造中 | |
ADSP-BF527KBCZ-6A | 製造中 | |
12 14, 2009 - 09_0259 Datasheet Specification Change for ADSP-BF523/523C/525/525C/527/527C Blackfin Processors |
||
ADSP-BF527BBCZ-5A | 製造中 | |
ADSP-BF527KBCZ-5 | 製造中 | |
ADSP-BF527KBCZ-6 | 製造中 | |
ADSP-BF527KBCZ-6A | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ソフトウェア・モジュール 2
- Download the production version of JPEG Decoder for Blackfin.
MPEG-4 SP/ASP Decoder, Blackfin
The ADI MPEG-4 SP/ASP Decoder library for the Blackfin processor implements an MPEG-4 video decoder, which is compliant with the INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC14496-2, Information technology — Coding of audio-visual objects — Part 2: Visual, Third edition 2004-06-01.
詳細を表示ソフトウェアおよびツール異常 1
軽量TCP/IP(lwIP)スタック
CrossCore Embedded Studio向け軽量TCP/IP(lwIP)スタックは、組み込みプラットフォーム用に広く採用されているTCP/IPスタックの実装の1つで、TCP/IPセットの大半のネットワーキング・プロトコルに対応しています。
詳細を表示CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示