ADP5062
製造中リニア・バッテリ・チャージャ、リチウム・イオン向け、パワー経路付、USBとの互換性、LFCSPパッケージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.66
製品の詳細
- 4mm×4mm LFCSPパッケージで供給
- I2Cを介して全てのプログラミングが可能
- 柔軟なデジタル制御入力
- LDOモードではAC充電器から最大2.1Aまでの電流が可能
- 動作入力電圧:4.0V~7.0V
- 許容入力電圧範囲:-0.5V~20V(USBバス)
- USB3.0とUSBバッテリ充電仕様1.2に完全互換
- 電流検出と電流制限を内蔵
- バッテリと充電出力間のバッテリ・アイソレーションFETは54mΩまで低いオン抵抗が可能
- サーマル・レギュレーションで、過熱からの保護が可能
- JEITA1とJEITA2のリチウム・イオン・バッテリの充電温度仕様に準拠
- SYS_ENフラグによって、バッテリがシステムのスタートアップを保障するために必要な最小レベルまでシステムをディスエーブル状態にすることが可能
ADP5062チャージャ(充電用IC)は、USB3.0と、USBバッテリの充電仕様1.2に完全な互換性を持ち、家庭用コンセントからの充電、カー・チャージャからの充電あるいはUSBのホスト・ポートからミニのUSB VBUSピンを介して充電が可能となっています。
ADP5062は、4V~6.7Vの入力電圧範囲で動作しますが最大20Vまでの電圧許容があります、従って無接続または接続する間のUSBバスのスパイクについての心配はありません。
ADP5062では、リニア・チャージャ出力とバッテリの間の内部FETを特長としています。これは、バッテリのアイソレーション、すなわち、空のバッテリあるいはバッテリが接続されていない状態のシステムへの電源供給を許容しますので、USB電源へ接続するシステム機能が直ちに可能となります。
USB源(これは外部USB検出チップによって検出されますが)のタイプに基づき、ADP5062は、最適な充電とUSB適合のための正しい電流制限を与えるように設定することが出来ます。
ADP5062は、3つの工場でのプログラム可能なデジタル入力 / 出力ピンを持っており、これによって異なるシステムのための最大限の柔軟性を提供します。これらのデジタル入力/出力ピンは、入力電流制限、充電可能と充電不可能、充電電流制限および専用割り込み出力ピンのような機能の組み合わせが可能となります。
アプリケーション
- デジタル静止画カメラ
- デジタル・ビデオ・カメラ
- 単一セルのリチウム・イオンを使った携帯用装置
- PDA、オーディオ、GPSデバイス
- 携帯用医用デバイス
- 携帯電話
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP5062ACPZ-1-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP5062ACPZ-2-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5062ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
11 12, 2013 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5062ACPZ-2-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。