ADP5020

新規設計には非推奨

パワーマネジメント・ユニット、画像モジュール用

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲2.4V~5.5V
  • 低スタンバイ電流:1µA
  • スイッチング周波数:3MHz
  • I2C インターフェース
  • 同期式バック・レギュレータ(1):600mA
  • 同期式バック・レギュレータ(2):250mA
  • ロー・ドロップアウト・レギュレータ(LDO)150mA
  • 内部補償機能
  • ソフトスタート機能内蔵
  • サーマル・シャットダウン機能内蔵
  • 20ピン4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用

ADP5020
パワーマネジメント・ユニット、画像モジュール用
ADP5020-fbL ADP5020 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADP5023 新規設計に推奨 降圧安定化電源、デュアル、800mA、3MHz、300mAのLDO内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADP5020

ADP5020 Evaluation Board

製品詳細

The evaluation system is composed of a motherboard and a daughterboard. The motherboard provides the I2C® signals from the computer USB port and generates the I/O voltages and digital high and low signals for the daughterboard. The motherboard features a 3.3 V regulator (VBOARD) a 3.7 V regulator (VBATT) and a 2.0 V regulator (VDDIO). VDDIO is the digital I/O voltage supplying the I2C interface and the control pins. VBOARD is the motherboard logic supply while VBATT provides power to the daughterboard. Jumpers on the top left of the motherboard define whether the internal regulators are supplied from the USB port or from external supplies connected to J10. The VBUS line from the USB connector powers the mother-board regulators when Jumper LK8 to Jumper LK10 are in the USB position. Connector J10 provides supply voltages for the motherboard and daughterboard when Jumper LK8 to Jumper LK10 are in the EXT position.

The daughterboard contains numerous jumpers, LEDs, and test points for easy evaluation and monitoring of the board.

EVAL-ADP5020
ADP5020 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品