ADP2441
新規設計に推奨ステップダウンDC-DCレギュレータ、36V、1A、同期型
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.90
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.5V~36V
- 短いオン時間:50ns
- 最大負荷電流:1A
- 高効率:最大94%
- 出力電圧は0.6Vまで調整可能
- 出力電圧精度:±1%
- 調整可能なスイッチング周波数:300kHz~1MHz
- 軽負荷時は、省エネのためのパルス・スキップ・モー
- 正確なイネーブル入力ピン
- オープン・ドレインの電源正常(パワー・グッド)出力
- 外付け、トラッキングつきソフト・スタート機能
- 過電流制限保護機能
- 詳細はデータシートをご参照ください。
ADP2441は、固定周波数、電流モード制御、同期型のステップダウンDC-DCレギュレータで、最大1Aまでの負荷を、優れたラインおよび負荷の安定化特性で、ドライブする能力を備えています。ADP2441は、4.5V~36Vの広い入力電圧範囲で動作しますので、広範囲な電源ソースから安定化電源を得るには理想的といえます。加えてADP2441は非常に小さなオン時間(50ns)を持ちますので、高いステップダウン比を必要とするアプリケーションにとっても適しています。
出力電圧は、0.6V~0.9V×VINで調整することができます。ハイサイドとローサイド・デバイス両方用の低い抵抗のNチャンネルMOSFETを集積しているため、高い効率が得られます。
スイッチング周波数は、外付け抵抗器によって、300kHz~1MHz間で調整できます。またADP2441は、正確なパワーグッド(PGOOD)のオープン・ドレイン出力信号も備えています。
軽い負荷状態では、このレギュレータはパルスをスキップすることによるパルス・スキップ・モードで動作し、エネルギ-効率を改善するためにスイッチング損失を軽減します。加えて、中間ほどの重い負荷状態時、このレギュレータは、電磁輻射(EMI)を削減する固定周波数のパルス幅変調(PWM)モードで動作します。
ADP2441は、短絡回路あるいは出力上の過電流状態からICを保護するため、中断モードを備えています。外部のプログラマブル・ソフト・スタート機能は、さまざまな容量負荷用としてのスタートアップ間の突入電流を制限します。その他の特長として、トラッキング機能、入力アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、高精度イネーブル(EN)機能、これはロジックレベルのシャットダウン入力として仕様することもできます、などがあります。
ADP2441は、3mm×3mm、12ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+125℃の接合温度範囲で規定されています。
アプリケーション
- POL(ポイント・オブ・ロード)アプリケーション
- 分散型電源システム
- 工業用制御用電源
- 24V / 12V / 5V / 3.3Vなどの標準レール電圧への変換
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 6
リファレンス設計 7
Analog Dialogue 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2441ACPZ-R2 | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP2441ACPZ-R7 | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
ADP2441ACPZ-R2 | 製造中 | |
8 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2441ACPZ-R2 | 製造中 | |
ADP2441ACPZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP2441
ADP244x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くADP244x Inverting Buck-Boost Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くSIMPLISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。