ADP2325

新規設計に推奨

ステップダウンDC-DCレギュレータ、ハイサイドMOSFET内蔵

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧:4.5 V~20V
  • 出力精度:±1%
  • ハイサイドMOSFET(オン抵抗:48 mΩ (typ))を内蔵
  • 柔軟な出力構成、
    デュアル出力5 A/5A、
    パラレル・シングル出力:10 A
  • プログラマブルなスイッチング周波数:250 kHz~1.2 MHz
  • プログラマブルな位相シフトを備えた外部同期、または内部クロック出力
  • 選択可能動作モード:PWMまたはPFM
  • 小型インダクタのための調整可能な電流制限
  • 外部補償とソフトスタート機能内蔵
  • 充電された出力に対するスタートアップ
  • ADIsimPower™ 設計ツールによってサポート可能

ADP2325
ステップダウンDC-DCレギュレータ、ハイサイドMOSFET内蔵
ADP2325 Functional Block Diagram ADP2325 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADP232x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADP2325

ADP2325 Evaluation Board

機能と利点

  • Input voltage: 4.5 V to 20 V
  • ±1% output voltage accuracy
  • Integrated 48 mΩ typical on-resistance high-side MOSFET
  • Flexible output configuration
    Dual output: 5 A/5 A
    Parallel single output: 10 A
  • Programmable switching frequency: 250 kHz to 1.2 MHz
  • External synchronization input with programmable phase shift, or internal clock output
  • Selectable PWM or PFM mode operation
  • Adjustable current limit for small inductor
  • External compensation and soft start
  • Startup into precharged output

製品詳細

The ADP2325 evaluation board, ADP2325-EVALZ, is a complete, dual, 5 A step-down regulator solution that allows users to evaluate the performance of the ADP2325 with a near ideal printed circuit board (PCB) layout.

The two pulse-width modulation (PWM) channels can be configured to deliver dual, 5 A outputs or a parallel-to-single, 10 A output. The switching frequency can be programmed between 250 kHz and 1.2 MHz, or it can be synchronized to an external clock with a programmed 60°, 90°, or 120° phase shift, which provides the possibility for a stackable multiphase power solution.

The outputs of the ADP2325 evaluation board are preset to 1.2 V and 3.3 V for Channel 1 and Channel 2, respectively. With the PWM mode selected, the switching frequency is set to 500 kHz. Different output voltage settings and configurations can be achieved by changing appropriate passive components or jumper settings. The ambient temperature operating range is −40°C to +85°C.

Full details on the ADP2325 dual regulator are provided in the ADP2325 data sheet, available from Analog Devices, Inc., which should be consulted in conjunction with this user guide.

EVAL-ADP2325
ADP2325 Evaluation Board
EVAL-ADP2325

最新のディスカッション

最近表示した製品