ADP2303

新規設計に推奨

ステップダウンDC-DCスイッチング・レギュレータ、3A

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.46
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:3.0 V~20 V
  • 最大負荷電流:3A(ADP2303)
  • 全温度範囲にわたる出力精度:±1.5%
  • 出力電圧は0.8 V下げることが可能
  • スイッチング周波数:700kHz
  • 電流モード制御アーキテクチャ
  • 自動PFM/PWMモードの切り替え機能
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル・ピン
  • ハイサイドMOSFETを内蔵
  • ブースト用ダイオード内蔵
  • 内部補償とソフトスタート機能内蔵
  • パワー・グッド出力を装備
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)機能を内蔵
  • 過電流保護(OVP)機能
  • サーマル・シャットダウン(TSD)機能内蔵
  • 拡張パドル付8ピンSOICパッケージを採用
ADP2303
ステップダウンDC-DCスイッチング・レギュレータ、3A
ADP2302/ADP2303 Functional Block Diagram ADP2302/ADP2303 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADP2384 新規設計に推奨 ステップダウンDC-DCレギュレータ、20V、4A、同期型
ADP2386 新規設計に推奨 20 V、6 A、同期型ステップダウンDC/DC レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP2303

ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

ADP230x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP2303

ADP2303 Evaluation Board

製品詳細

The ADP2302/ADP2303 are 2 A/3 A, 20 V, nonsynchronous step-down, dc-to-dc regulators with an integrated power MOSFET in a SOIC package with an exposed paddle. The ADP2302/ ADP2303 evaluation boards are complete buck regulator solutions that allow users to evaluate the performance of the regulators.


The ADP2302/ADP2303 integrated soft-start circuitry prevents inrush current at power-up. The power-good output indicates that the output voltage is regulated within tolerance, and it can be used to sequence devices that have an enable input. The precision enable feature allows the part to be easily sequenced from external supplies. Other key features include undervoltage lockout (UVLO), output overvoltage protection (OVP), thermal shutdown (TSD), and overcurrent protection (OCP).

EVAL-ADP2303
ADP2303 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品