ADP2302
新規設計に推奨ステップダウンDC-DCスイッチング・レギュレータ、2A
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.32
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.0 V~20 V
- 最大負荷電流:2A(ADP2302)
- 全温度範囲にわたる出力精度:±1.5%
- 出力電圧は0.8 V下げることが可能
- スイッチング周波数:700kHz
- 電流モード制御アーキテクチャ
- 自動PFM/PWMモードの切り替え機能
- ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル・ピン
- ハイサイドMOSFETを内蔵
- ブースト用ダイオード内蔵
- 内部補償とソフトスタート機能内蔵
- パワー・グッド出力を装備
- 低電圧ロックアウト(UVLO)機能を内蔵
- 過電流保護(OVP)機能
- サーマル・シャットダウン(TSD)機能内蔵
- 拡張パドル付8ピンSOICパッケージを採用
ADP2302/ADP2303は、固定周波数、電流モード制御のステップダウンDC-DC安定化電源で、パワーMOSFETを内蔵しています。 ADP2302/ADP2303は3.0V~20Vのいかなる入力電圧でも動作しますので、幅広いアプリケーションに適応します。ADP2302/ADP2303の出力電圧は、調整可能バージョンの製品では、0.8Vもの低い電圧まで調整可能で、固定出力バージョンの製品での現在提供可能な出力電圧は、5.0 V、3.3 V、2.5 Vです。700 kHzの動作周波数のため、小型インダクタとセラミック・コンデンサの利用が可能で、小型ソリュージョンを提供します。電流モードの制御は、高速で安定なライン電圧性能および負荷トランジエント性能を提供します。各ADP2302/ ADP2303製品は、内部にソフトスタート機能を内蔵しており、パワーアップ時の大きな突入電流を防止します。イネーブル入力を備えており、パワー・グッド信号をシーケンス・デバイスとして使用することが可能です。高精度なイネーブル・スレショールドを備えているため、他の入力/出力電源から容易にシーケンスできます。その他の特長として、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、オーバ電圧保護(OVP)、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、それにオーバ電流保護機能(OCP)があります。
ADP2302/ ADP2303は、拡張パドル付8ピンSOICパッケージを採用し、-40℃~+125℃の接合温度範囲にわたって性能が仕様規定されています。
アプリケーション
- 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
- DC/DCポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション
- 通信関連、ネットワーキング装置
- 工業用および計測機器
- 健康機器、医療機器
- 民生用電子機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2302ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2302ARDZ-2.5 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2302ARDZ-2.5-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2302ARDZ-3.3 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2302ARDZ-3.3-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2302ARDZ-5.0 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2302ARDZ-5.0-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADP2302ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP2302
ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開くADP230x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。