ADP1612

製造中

DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.03
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ADP1612
    1.4A電流制限
    1.8V最小入力電圧
  • ADP1613
    2.0A電流制限
    2.5 V最小入力電圧
  • ピン選択可能な650kHzまたは1.3MHz周波数
  • 可変出力電圧は最大20 V
  • 調整可能なソフトスタート機能
  • 低電圧ロックアウト機能
  • サーマル・シャットダウン
  • 8ピンMSOP

ADP1612
DC-DCスイッチング・コンバータ、ステップアップ、650kHz/1.3MHz
ADP1612/ADP1613 Typical Application Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP1612

ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

ADP161x Coupled-SEPIC Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

ADP161x Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP1612

ADP1612 Evaluation Hardware

製品詳細

The ADP1612/ADP1613 evaluation module is a complete step-up dc-to-dc switching converter application with components selected to allow operation over the full range of input and load conditions for the 5 V (ADP1612) and 12 V (ADP1613) output voltages. The evaluation boards can be adjusted for different output voltages by changing R1 and R2. In addition, L1, D1, C3, and R3 may need to be adjusted and should be recalculated to ensure stable operation.

The ADP1612/ADP1613 evaluation module operates in pulse-width modulation (PWM) current mode with up to 94% efficiency. The shunt-selectable switching frequency and PWM current-mode architecture allow for excellent transient response, easy noise filtering, and the use of small, cost-saving external inductors and capacitors. Other key features include a 33 nF soft start capacitor, undervoltage lockout (UVLO), thermal shutdown (TSD), and jumper selected enable. The evaluation module demonstrates the operation and performance of the ADP1612/ADP1613.

EVAL-ADP1612
ADP1612 Evaluation Hardware

最新のディスカッション

最近表示した製品